(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久鉄部用 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9017839
油性高耐久鉄部用 0.7L ユセイコウタイキュウテツブヨウ 0.7L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【特長】・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます・密着...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    0.7
  • 内容量:
    1個(0.7L)

型番

AP9017839 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9017839 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017839

AP9017839

ホワイト
-
4970925526403
1個(0.7L)

1個

3,150( 3,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます
・サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます
・特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します
・シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れています
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やトタン、アルミ、ステンレスにも塗装できます
・1回塗りで仕上がりますので、作業性が抜群です
・使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き
【用途】
・扉・フェンス・シャッターパイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部、鉄製品。ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性高耐久鉄部用 0.7Lの型番AP9017839のページです。
型番AP9017839に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久鉄部用 0.7L

油性高耐久鉄部用 0.7L

    油性高耐久鉄部用スプレー

    油性高耐久鉄部用スプレー

      油性高耐久鉄部用 1.6L

      油性高耐久鉄部用 1.6L

        油性高耐久鉄部用 1/5L

        油性高耐久鉄部用 1/5L

          油性高耐久鉄部用 3L

          油性高耐久鉄部用 3L

            油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

            油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

              カラーサビ鉄用

              カラーサビ鉄用

                [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                  油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                  油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                    油性シリコンタフ 0.7L

                    油性シリコンタフ 0.7L

                      サビ止めサビカット

                      サビ止めサビカット

                        水性サビドメ

                        水性サビドメ

                          水性つやあり塗料

                          水性つやあり塗料

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン ニッぺ ロックペイント アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,865円 1,247円 6,107円 1,143円 8,428円 569円 1,246円 5,661円 8,780円 2,783円 16,200円 1,150円 1,946円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品用途 その他 カラースプレー その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 屋根・トタン用 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 - 水性 水性
                            容量(L) 0.7 - 1.6 1/5 3 1/12 - - - - - - -
                            内容量 1個(0.7L) 1本 1個(1.6L) 1個(1/5L) 1個(3L) 1個(1/12L) 1個 - 1個 - - 1個 -

                            油性高耐久鉄部用 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9017840
                            AP9017841
                            AP9017842
                            AP9017843
                            AP9017844
                            AP9017845
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,866円

                            ( 3,153円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック-4970925526410-

                            2,866円

                            ( 3,153円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他こげ茶4970925526427-

                            2,887円

                            ( 3,176円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他ミルキーホワイト4970925526434-

                            2,887円

                            ( 3,176円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925526441-

                            2,865円

                            ( 3,152円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ライトグレー-4970925526458-

                            2,865円

                            ( 3,152円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-4970925526465-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました