(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性高耐久アクリルトタン用α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9018259
油性高耐久アクリルトタン用α ユセイコウタイキュウアクリルトタンヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,581円
税込単価
5,039円

【特長】・サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。・1回塗りで仕上が...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    屋根・トタン用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 成分:
    合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤
  • 内容量:
    1個

型番

AP9018259 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9018259 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
標準塗り面積(m2)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9018259

AP9018259

その他
こげ茶
(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)
4970925539137
1600
1個

1個

4,581( 5,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
・1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
・特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
・特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性高耐久アクリルトタン用αの型番AP9018259のページです。
型番AP9018259に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性高耐久アクリルトタン用α

油性高耐久アクリルトタン用α

    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

    油性超耐久シリコンアクリルトタン用

      油性高耐久鉄部用 1.6L

      油性高耐久鉄部用 1.6L

        油性高耐久鉄部用スプレー

        油性高耐久鉄部用スプレー

          油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

          油性高耐久鉄部用塗料 1/12L

            油性シーラー

            油性シーラー

              ゴールドコート

              ゴールドコート

                油性高耐久鉄部用 3L

                油性高耐久鉄部用 3L

                  油性高耐久鉄部用 0.7L

                  油性高耐久鉄部用 0.7L

                    油性高耐久鉄部用 1/5L

                    油性高耐久鉄部用 1/5L

                      水性多用途カラー 10L

                      水性多用途カラー 10L

                        シルバーコート

                        シルバーコート

                          鉄部用クリヤコート

                          鉄部用クリヤコート

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 4,581円 8,780円 6,107円 1,247円 569円 3,107円 1,172円 8,428円 2,865円 1,143円 17,210円 1,005円 875円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   2日目~   1日目  
                            商品用途 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 カラースプレー その他 建物用 その他 その他 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 油性 水性 油性 -
                            成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個(1.6L) 1本 1個(1/12L) 1個 1個 1個(3L) 1個(0.7L) 1個(1/5L) 1個(10L) 1個 1個

                            油性高耐久アクリルトタン用αのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9018258
                            AP9018260
                            AP9018261
                            AP9018262
                            AP9018263
                            AP9018264
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            4,952円

                            ( 5,447円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            赤サビ-(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)49709255391201600-

                            4,952円

                            ( 5,447円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他オーシャンブルー(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)49709255391441600-

                            4,581円

                            ( 5,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他スカイブルー(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)49709255391511600-

                            4,581円

                            ( 5,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他グレー(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)49709255391681600-

                            4,581円

                            ( 5,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他新茶(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)49709255391751600-

                            4,952円

                            ( 5,447円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ニュークリーム(1回塗り)11~17(タタミ7~10枚分)49709255391821600-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました