(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性スーパーコート 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

油性スーパーコート 5L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,489円 ~ 11,559円
税込価格
11,538円 ~ 12,715円

【特長】・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HA...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    5
  • 質量(g):
    6500
  • 内容量:
    1個(5L)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4970925545015
1個(5L)

1個

10,502( 11,552円 )

4日目

ブラック
-
4970925545206
1個(5L)

1個

10,489( 11,538円 )

4日目

その他
こげ茶
4970925545114
1個(5L)

1個

10,616( 11,678円 )

4日目

アイボリー
-
4970925545053
1個(5L)

1個

11,559( 12,715円 )

9日目

ライトグレー
-
4970925545176
1個(5L)

1個

11,559( 12,715円 )

9日目

その他
ツヤ消し白
4970925545022
1個(5L)

1個

10,489( 11,538円 )

4日目

その他
銀黒
4970925545190
1個(5L)

1個

10,616( 11,678円 )

4日目

その他
ソフトグレー
4970925545169
1個(5L)

1個

11,559( 12,715円 )

9日目

その他
ブラウン
4970925545107
1個(5L)

1個

10,619( 11,681円 )

4日目

その他
ミルキーホワイト
4970925545039
1個(5L)

1個

10,489( 11,538円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
・白系塗料には自動車用にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性スーパーコート 5L

油性スーパーコート 5L

    油性スーパーコート 10L

    油性スーパーコート 10L

      水性スーパーコート 10L

      水性スーパーコート 10L

        屋根用遮熱塗料専用シーラー

        屋根用遮熱塗料専用シーラー

          水性屋根用遮熱塗料

          水性屋根用遮熱塗料

            水性ビッグ10多用途 10L

            水性ビッグ10多用途 10L

              水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

              水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                油性木部防虫・防腐ステインEX

                  油性多用途カラー 5L

                  油性多用途カラー 5L

                    水性外カベツヤ消し

                    水性外カベツヤ消し

                      アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                      アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                        水性かわら用

                        水性かわら用

                          水性ステイン

                          水性ステイン

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 10,489円 18,225円 19,816円 2,466円 2,751円 15,999円 2,631円 1,673円 10,809円 9,720円 2,031円 7,252円 1,096円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   9日目   9日目   4日目   1日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 建物用 その他 その他 建物用 その他 屋根・トタン用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 油性 油性 水性 油性 水性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 水性 水性
                            容量(L) 5 10 10 - - 10 - - 5 - 1 - -
                            質量(g) 6500 13000 13500 - - 13500 - - 7000 - 1200 - -

                            油性スーパーコート 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト