(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性スーパーコート 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011890
油性スーパーコート 10L ユセイスーパーコート 10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,234円
税込単価
20,057円

【特長】・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HA...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    10
  • 質量(g):
    13000
  • 内容量:
    1個(10L)

型番

AP9011890 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011890 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011890

AP9011890

ホワイト
-
4970925545510
1個(10L)

1個

18,234( 20,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
・白系塗料には自動車用にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性スーパーコート 10Lの型番AP9011890のページです。
型番AP9011890に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性スーパーコート 10L

油性スーパーコート 10L

    油性スーパーコート 5L

    油性スーパーコート 5L

      水性スーパーコート 10L

      水性スーパーコート 10L

        水性外カベツヤ消し

        水性外カベツヤ消し

          水性かわら用

          水性かわら用

            屋根用遮熱塗料専用シーラー

            屋根用遮熱塗料専用シーラー

              水性屋根用遮熱塗料

              水性屋根用遮熱塗料

                油性多用途カラー 5L

                油性多用途カラー 5L

                  水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                  水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

                    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                      水性シリコンアクリルトタン用

                      水性シリコンアクリルトタン用

                        油性木部防虫・防腐ステインEX

                        油性木部防虫・防腐ステインEX

                          水性ウッドガード外部用

                          水性ウッドガード外部用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 18,225円 10,489円 19,816円 9,720円 7,252円 2,466円 2,751円 10,809円 2,631円 7,558円 5,742円 1,673円 3,306円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   1日目~   9日目   9日目   4日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 建物用 屋根・トタン用 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 建物用 建物用 屋根・トタン用 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 水性 水性 水性 油性 水性 油性 水性 水性 水性 油性 水性
                            容量(L) 10 5 10 - - - - 5 - - - - -
                            質量(g) 13000 6500 13500 - - - - 7000 - - - - -

                            油性スーパーコート 10Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011892
                            AP9011894
                            AP9011896
                            AP9011897
                            AP9011898
                            AP9011899
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            18,445円

                            ( 20,290円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック-4970925545701-

                            18,451円

                            ( 20,296円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他こげ茶4970925545619-

                            18,225円

                            ( 20,048円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            アイボリー-4970925545558-

                            18,225円

                            ( 20,048円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ライトグリーン-4970925545671-

                            18,234円

                            ( 20,057円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他ツヤ消し白4970925545527-

                            18,451円

                            ( 20,296円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他銀黒4970925545695-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました