(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性スーパーコート 1/12L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9011845
油性スーパーコート 1/12L ユセイスーパーコート 1/12L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HA...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1/12
  • 質量(g):
    140
  • 内容量:
    1個(1/12L)

型番

AP9011845 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9011845 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011845

AP9011845

ホワイト
-
4970925541017
1個(1/12L)

12個

760( 836円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
・白系塗料には自動車用にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性スーパーコート 1/12Lの型番AP9011845のページです。
型番AP9011845に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性スーパーコート 1/12L

油性スーパーコート 1/12L

    油性スーパーコート 10L

    油性スーパーコート 10L

      油性スーパーコート 1/5L

      油性スーパーコート 1/5L

        油性スーパーコート 1.6L

        油性スーパーコート 1.6L

          油性スーパーコート 0.7L

          油性スーパーコート 0.7L

            油性スーパーコート 5L

            油性スーパーコート 5L

              水性スーパーコート 1/12L

              水性スーパーコート 1/12L

                水性スーパーコート 0.7L

                水性スーパーコート 0.7L

                  水性スーパーコート 1/5L

                  水性スーパーコート 1/5L

                    水性シリコンアクリル外かべ用

                    水性シリコンアクリル外かべ用

                      水性スーパーコート 5L

                      水性スーパーコート 5L

                        水性スーパーコート 1.6L

                        水性スーパーコート 1.6L

                          水性スーパーコート 10L

                          水性スーパーコート 10L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 705円 18,225円 1,042円 3,795円 2,294円 10,489円 639円 2,745円 1,017円 7,096円 11,690円 4,536円 19,816円
                            通常出荷日 9日目   4日目   9日目   1日目~   2日目~   4日目~   1日目~   1日目~   9日目   3日目~   9日目   1日目~   4日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            容量(L) 1/12 10 1/5 1.6 0.7 5 1/12 0.7 1/5 - 5 1.6 10
                            質量(g) 140 13000 300 2400 1000 6500 140 1000 300 - 7000 2400 13500

                            油性スーパーコート 1/12Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011846
                            AP9011847
                            AP9011848
                            AP9011849
                            AP9011850
                            AP9011851
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            705円

                            ( 776円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            イエロー-4970925541086-

                            760円

                            ( 836円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他4970925541277-

                            760円

                            ( 836円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他水色4970925541239-

                            760円

                            ( 836円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他クリーム色4970925541062-

                            760円

                            ( 836円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            -4970925541338-

                            760円

                            ( 836円 )
                            12個 あり

                            9日目

                            その他若草色4970925541314-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました