(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性スーパーコート 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901205
油性スーパーコート 1.6L ユセイスーパーコート 1.6L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,353円
税込単価
4,788円

【特長】・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HA...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    1.6
  • 質量(g):
    2400
  • 内容量:
    1個(1.6L)

型番

AP901205 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901205 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901205

AP901205

ライトグレー
-
4970925544377
1個(1.6L)

2個

4,353( 4,788円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
・白系塗料には自動車用にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性スーパーコート 1.6Lの型番AP901205のページです。
型番AP901205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性スーパーコート 1.6L

油性スーパーコート 1.6L

    油性スーパーコート 1/12L

    油性スーパーコート 1/12L

      油性スーパーコート 1/5L

      油性スーパーコート 1/5L

        油性スーパーコート 5L

        油性スーパーコート 5L

          油性スーパーコート 10L

          油性スーパーコート 10L

            油性スーパーコート 0.7L

            油性スーパーコート 0.7L

              水性スーパーコート 0.7L

              水性スーパーコート 0.7L

                水性スーパーコート 1.6L

                水性スーパーコート 1.6L

                  水性スーパーコート 1/5L

                  水性スーパーコート 1/5L

                    水性スーパーコート 5L

                    水性スーパーコート 5L

                      水性スーパーコート 1/12L

                      水性スーパーコート 1/12L

                        水性スーパーコート 10L

                        水性スーパーコート 10L

                          水性シリコンアクリル外かべ用

                          水性シリコンアクリル外かべ用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,795円 705円 1,042円 10,489円 18,225円 2,294円 2,745円 4,536円 1,017円 11,690円 639円 19,816円 7,096円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   4日目~   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   1日目~   4日目~   3日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 油性 油性 油性 油性 水性 水性 水性 水性 水性 水性 水性
                            容量(L) 1.6 1/12 1/5 5 10 0.7 0.7 1.6 1/5 5 1/12 10 -
                            質量(g) 2400 140 300 6500 13000 1000 1000 2400 300 7000 140 13500 -

                            油性スーパーコート 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011745
                            AP9011746
                            AP9011747
                            AP901206
                            AP901207
                            AP901212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            4,406円

                            ( 4,847円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他赤さび4970925544155-

                            4,353円

                            ( 4,788円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他カーキー4970925544162-

                            4,421円

                            ( 4,863円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他オーシャンブルー4970925544261-

                            4,356円

                            ( 4,792円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            グレー-4970925544384-

                            4,356円

                            ( 4,792円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブラック-4970925544421-

                            4,356円

                            ( 4,792円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            その他ツヤ消し黒4970925544438-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました