(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性スーパーコート 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901183
油性スーパーコート 0.7L ユセイスーパーコート 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,437円
税込単価
2,681円

【特長】・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HA...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    1000
  • 内容量:
    1個(0.7L)

型番

AP901183 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901183 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901183

AP901183

ホワイト
-
4970925543011
1個(0.7L)

6個

2,437( 2,681円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
・モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
・白系塗料には自動車用にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
・酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
・サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性スーパーコート 0.7Lの型番AP901183のページです。
型番AP901183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性スーパーコート 0.7L

油性スーパーコート 0.7L

    油性スーパーコート 1.6L

    油性スーパーコート 1.6L

      油性スーパーコート 1/5L

      油性スーパーコート 1/5L

        水性屋上防水遮熱塗料

        水性屋上防水遮熱塗料

          水性スーパーコート 0.7L

          水性スーパーコート 0.7L

            油性スーパーコート 1/12L

            油性スーパーコート 1/12L

              水性スーパーコート 1/12L

              水性スーパーコート 1/12L

                水性スーパーコート 1.6L

                水性スーパーコート 1.6L

                  油性多用途カラー 0.7L

                  油性多用途カラー 0.7L

                    油性多用途カラー 1/5L

                    油性多用途カラー 1/5L

                      水性ビッグ10多用途 1.6L

                      水性ビッグ10多用途 1.6L

                        水性ビッグ10多用途 0.7L

                        水性ビッグ10多用途 0.7L

                          油性ユカ用ニス

                          油性ユカ用ニス

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,294円 3,795円 1,042円 10,665円 2,745円 705円 639円 4,536円 1,923円 888円 4,796円 2,658円 1,840円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 遮熱 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 床用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他
                            仕様 油性 油性 油性 水性 水性 油性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 -
                            容量(L) 0.7 1.6 1/5 - 0.7 1/12 1/12 1.6 0.7 1/5 1.6 0.7 -
                            質量(g) 1000 2400 300 - 1000 140 140 2400 1000 350 - 1000 -

                            油性スーパーコート 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9011778
                            AP9011779
                            AP9011780
                            AP901184
                            AP901185
                            AP901186
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            2,294円

                            ( 2,523円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他若草色4970925543318-

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他赤さび4970925543158-

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他カーキー4970925543165-

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            アイボリー-4970925543059-

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            イエロー-4970925543080-

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-4970925543134-

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました