(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性サビ鉄用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010634
油性サビ鉄用 ユセイサビテツヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

【特長】・特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果を発揮するので、サビ面の上からそ...

詳細情報を確認する

型番

AP9010634 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010634 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010634

AP9010634

その他
赤さび
4970925518514
0.7
1033
1個

2個

3,530( 3,883円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。
・サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。
・無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。
・消防法上の非危険物(指定可燃物)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性サビ鉄用の型番AP9010634のページです。
型番AP9010634に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性サビ鉄用

油性サビ鉄用

    カラーサビ鉄用

    カラーサビ鉄用

      水性サビドメ

      水性サビドメ

        速乾サビドメ

        速乾サビドメ

          水性シーラー(ライトレモン)

          水性シーラー(ライトレモン)

            木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

            木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

              水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

              水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                油性鉄部・木部用EX

                油性鉄部・木部用EX

                  ヤニ・アクどめシーラー

                  ヤニ・アクどめシーラー

                    水性多用途カラー 10L

                    水性多用途カラー 10L

                      水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                      水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

                        油性シーラー

                        油性シーラー

                          塗装補助剤 塗料はがし液

                          塗装補助剤 塗料はがし液

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,403円 1,246円 1,150円 650円 2,104円 2,476円 1,924円 877円 3,130円 17,210円 2,964円 3,107円 917円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   9日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            商品用途 その他 サビ止め塗料 サビ止め塗料 サビ止め塗料 建物用 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 建物用 塗料はがし剤
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他
                            仕様 油性 油性 水性 油性 水性 - 水性 油性 水性 水性 水性 油性 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個(0.7L) 1個 1個 1個(10L) 1個(1.6L) 1個 1個

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010633
                            AP9010635
                            AP9010636
                            AP9010637
                            AP9010638
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            3,530円

                            ( 3,883円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ねずみ色-49709255185210.71033-

                            1,403円

                            ( 1,543円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ねずみ色-49709255186201/5315-

                            1,403円

                            ( 1,543円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他赤さび49709255186131/5315-

                            7,747円

                            ( 8,522円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ねずみ色-49709255184151.82600-

                            7,044円

                            ( 7,748円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            その他赤さび49709255184221.82600-

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました