(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

夜光塗料スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

夜光塗料スプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,487円 ~ 2,604円  特別価格 
税込価格
2,736円 ~ 2,864円  特別価格 

【特長】・蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。・放射性物質は含ん...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-
4970925507846
1本

6個

2,604円

2,431

( 2,674円 )

2日目

オレンジ
-
4970925507853
1本

6個

2,487円

2,321

( 2,553円 )

9日目

レッド
-
4970925507860
1本

6個

2,604円

2,431

( 2,674円 )

9日目

その他
水色
4970925507877
1本

6個

2,604円

2,431

( 2,674円 )

9日目

その他
若草色
4970925507884
1本

6個

2,487円

2,321

( 2,553円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
・放射性物質は含んでいません。
・ 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

夜光塗料スプレー

夜光塗料スプレー

    蛍光塗料スプレー

    蛍光塗料スプレー

      アスペンラッカースプレー 420ml

      アスペンラッカースプレー 420ml

        蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

        蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

          アスペンラッカースプレー 300ml

          アスペンラッカースプレー 300ml

            夜光塗料

            夜光塗料

              メタリックスプレー

              メタリックスプレー

                防水塗料スプレー

                防水塗料スプレー

                  木部用プライマー

                  木部用プライマー

                    木材防虫スプレーロングショット

                    木材防虫スプレーロングショット

                      速乾サビドメスプレー

                      速乾サビドメスプレー

                        ストーン調スプレー

                        ストーン調スプレー

                          浴室用塗料スプレー

                          浴室用塗料スプレー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,487円 1,250円 1,030円 736円 898円 1,157円 2,003円 2,080円 802円 1,761円 1,547円 1,668円 1,858円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 カラースプレー ラッカースプレー その他 ラッカースプレー その他 ラッカースプレー その他 プライマー その他 サビ止め塗料 その他 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 140 - 450 140 360 30 360 450 - 400 360 400 360
                            内容量 1本 - 1本(420ml) 1本 1本(300ml) 1個 1本 1本 1個 1本 1本 1本 1本

                            夜光塗料スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました