(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

夜光塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:AP9010908
夜光塗料 ヤコウトリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,157円
税込単価
1,273円

【特長】・蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。・キャップにハケ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    30
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010908 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

AP9010908の仕様・寸法情報

商品用途その他その他
商品タイプその他詳細色水色
JANコード4970925439222質量(g)30
内容量1個 - -

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010908

AP9010908

その他
水色
4970925439222
1個

6個

1,157( 1,273円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
・キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
・マニキュアのように簡単に塗れます。
・有害な放射性物質は使用していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

夜光塗料の型番AP9010908のページです。
型番AP9010908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

夜光塗料

夜光塗料

    ウッドガード 外部用

    ウッドガード 外部用

      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

      木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

        水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

          水性2液ウレタンニス

          水性2液ウレタンニス

            オイルステイン

            オイルステイン

              水性外カベツヤ消し

              水性外カベツヤ消し

                水性かわら用

                水性かわら用

                  屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  屋根用遮熱塗料専用シーラー

                    水性ウッドガード外部用

                    水性ウッドガード外部用

                      水性シリコンアクリル外かべ用

                      水性シリコンアクリル外かべ用

                        夜光塗料スプレー

                        夜光塗料スプレー

                          水性エナメル

                          水性エナメル

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,157円 3,153円 2,476円 7,558円 2,785円 1,460円 9,720円 7,252円 2,466円 3,306円 7,096円 2,487円 456円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   4日目   9日目   1日目~   4日目~   3日目~   2日目~   9日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 建物用 その他 その他 建物用 屋根・トタン用 屋根・トタン用 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) その他
                            質量(g) 30 - - - - - - - - - - 140 82
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1本 1個

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010907
                            AP9010909
                            AP9010910
                            AP9010911
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            イエロー-4970925439192-

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他若草色4970925439239-

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            レッド-4970925439215-

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            オレンジ-4970925439208-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 JANコード 内容量

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト