(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木材防虫スプレーロングショット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木材防虫スプレーロングショット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,761円
税込単価
1,937円

【特長】・ホウ酸がゴキブリ駆除と同じ効果を発揮し、シロアリを駆除します。・ロン...

詳細情報を確認する

型番

AP9011736 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9011736

AP9011736

1本

2個

1,761( 1,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホウ酸がゴキブリ駆除と同じ効果を発揮し、シロアリを駆除します。
・ロングショットノズルの採用で約4m先まで噴射できます。
・水性で臭いもほとんどなく長期間防虫効果が持続します。
・安全性の高い薬剤を使用しています。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木材防虫スプレーロングショットの型番AP9011736のページです。
型番AP9011736に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木材防虫スプレーロングショット

木材防虫スプレーロングショット

    木部用プライマー

    木部用プライマー

      蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

      蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

        防水塗料スプレー

        防水塗料スプレー

          速乾サビドメスプレー

          速乾サビドメスプレー

            屋外用ニススプレー

            屋外用ニススプレー

              メタルプライマー

              メタルプライマー

                アスペンラッカースプレー 420ml

                アスペンラッカースプレー 420ml

                  蛍光塗料スプレー

                  蛍光塗料スプレー

                    超耐久屋外用ニス

                    超耐久屋外用ニス

                      プラスチック用プライマー

                      プラスチック用プライマー

                        カベ塗料用下塗り剤

                        カベ塗料用下塗り剤

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                          アスペンラッカースプレー 300ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,761円 802円 736円 2,080円 1,547円 1,339円 1,090円 1,024円 1,250円 1,669円 910円 1,387円 898円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   9日目   2日目~   1日目~   1日目~   9日目   2日目~   9日目   1日目~  
                            商品用途 その他 プライマー その他 その他 サビ止め塗料 その他 その他 ラッカースプレー カラースプレー その他 その他 建物用 ラッカースプレー
                            透明 透明 ホワイト 透明 - - その他 - - - その他 - -
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 - - - - 油性 - - - 油性 - 水性 -
                            JANコード 4970925521002 - 4970925507723 4970925519030 - - - - - - - - -

                            木材防虫スプレーロングショットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました