(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性ユカ用ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901315
油性ユカ用ニス ユセイユカヨウニス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

【特長】・耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。・湯水のこぼれや摩擦・衝撃に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

AP901315 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901315 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901315

AP901315

ツヤあり透明
-
-
4970925524133
0.3
600
-
1個

6個

1,840( 2,024円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。
・湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
・すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ユカ用ニスの型番AP901315のページです。
型番AP901315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性ユカ用ニス

油性ユカ用ニス

    超耐久屋外用ニス

    超耐久屋外用ニス

      水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

      水性ニス(着色・ニス塗り同時可能)

        水性ビッグ10多用途 0.7L

        水性ビッグ10多用途 0.7L

          水性ビッグ10多用途 1.6L

          水性ビッグ10多用途 1.6L

            シルバーコート

            シルバーコート

              油性サビ鉄用

              油性サビ鉄用

                カラーサビ鉄用

                カラーサビ鉄用

                  水性ビッグ10多用途 1/5L

                  水性ビッグ10多用途 1/5L

                    水性屋上防水遮熱塗料

                    水性屋上防水遮熱塗料

                      水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                      水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                        油性スーパーコート 0.7L

                        油性スーパーコート 0.7L

                          超速乾サビドメ

                          超速乾サビドメ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,840円 1,669円 833円 2,658円 4,796円 1,005円 1,403円 1,246円 1,040円 10,665円 1,924円 2,294円 996円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目~   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   1日目~   2日目~   9日目  
                            商品用途 床用 その他 その他 その他 その他 その他 その他 サビ止め塗料 その他 遮熱 その他 その他 サビ止め塗料
                            その他 - - - - シルバー - - - - - - -
                            商品タイプ その他 - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            内容量 1個 1個 1個 1個(0.7L) 1個(1.6L) 1個 1個 1個 1個(1/5L) 1個 1個(0.7L) 1個(0.7L) 1個

                            油性ユカ用ニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010423
                            AP9010424
                            AP9010425
                            AP9010426
                            AP901316
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 乾燥時間 内容量

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            半ツヤ透明--49709255242490.7890--

                            7,428円

                            ( 8,171円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            半ツヤ透明W160xD160xH170(2回塗り)10.8~19.349709255242321.82400夏期/1~2時間・冬期/3~6 時間-

                            7,428円

                            ( 8,171円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ツヤあり透明W160xD160xH170(2回塗り)10.8~19.349709255241261.82400夏期/1~2時間・冬期/3~6 時間-

                            1,840円

                            ( 2,024円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            半ツヤ透明--49709255242560.3600--

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ツヤあり透明--49709255240410.7810--

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました