(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工用着色ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP901334
木工用着色ニス モッコウヨウチャクショクニス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【特長】・着色とニス塗りが同時にできるウレタンニス。・着色と美しいツヤだしが同...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性

型番

AP901334 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP901334 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901334

AP901334

その他
ゴールデンオーク
W65xD65xH78
(2回塗り)0.7~1.1
4970925527011
0.1
260
夏期/1~2時間・冬期/3~6時間
1本(100mL)

6個

880( 968円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着色とニス塗りが同時にできるウレタンニス。
・着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
・摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用着色ニスの型番AP901334のページです。
型番AP901334に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用着色ニス

木工用着色ニス

    チークオイル

    チークオイル

      屋外用ニススプレー

      屋外用ニススプレー

        速乾サビドメスプレー

        速乾サビドメスプレー

          耐熱塗料スプレー

          耐熱塗料スプレー

            クリエイティブカラースプレー 100ml

            クリエイティブカラースプレー 100ml

              ストーン調スプレー

              ストーン調スプレー

                水性蛍光塗料

                水性蛍光塗料

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                  アスペンラッカースプレー 300ml

                    水性多用途スプレー 300ml

                    水性多用途スプレー 300ml

                      クリエイティブカラースプレー 420ml

                      クリエイティブカラースプレー 420ml

                        ジンクスプレー

                        ジンクスプレー

                          クリエイティブカラースプレー 300ml

                          クリエイティブカラースプレー 300ml

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 880円 820円 1,339円 1,547円 2,927円 676円 1,668円 479円 898円 1,043円 1,189円 2,268円 1,018円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   9日目   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 サビ止め塗料 耐熱スプレー カラースプレー その他 その他 ラッカースプレー カラースプレー カラースプレー サビ止め塗料 カラースプレー
                            商品タイプ その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 油性 油性 - - - - 水性 - 水性 - - -

                            木工用着色ニスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010416
                            AP9010417
                            AP9010418
                            AP901335
                            AP901336
                            AP901337
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細色 商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 乾燥時間 内容量

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ゴールデンオーク--49709255250170.7810-1個(0.7L)

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他メープル--49709255250550.7810-1個(0.7L)

                            3,510円

                            ( 3,861円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他ダークオーク--49709255251090.71000-1個(0.7L)

                            880円

                            ( 968円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他メープルW65xD65xH78(2回塗り)0.7~1.149709255270590.1260夏期/1~2時間・冬期/3~6時間1本(100mL)

                            880円

                            ( 968円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            ウォールナットウォールナットW65xD65xH78(2回塗り)0.7~1.149709255270350.1260夏期/1~2時間・冬期/3~6時間1本(100mL)

                            880円

                            ( 968円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他マホガニーW65xD65xH78(2回塗り)0.7~1.149709255270420.1260夏期/1~2時間・冬期/3~6時間1本(100mL)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました