(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T103
パワーテープ,強い粘着性あり パワーテープ

パワーテープ,強い粘着性あり T103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
489円
税込単価
538円

【特長】・ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。・ 天然...

詳細情報を確認する

Loading...

T103 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色詳細
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T103

T103

48
10
ブラック
ブラック
4970925602268
142

5個

489( 538円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
・ 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
・ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
・手で切れるため、作業時に便利です。
・ のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。

Loading...

T103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーテープ,強い粘着性ありの型番T103のページです。
型番T103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーテープ,強い粘着性あり

パワーテープ,強い粘着性あり

    パワーテープ(48mm幅)

    パワーテープ(48mm幅)

      パワーカラーテープ(蛍光)

      パワーカラーテープ(蛍光)

        48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

        48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

          パワーテープ(36mm幅)

          パワーテープ(36mm幅)

            現場テープ No.440

            現場テープ No.440

              網戸補修シート枠用

              網戸補修シート枠用

                網戸補修シート(透明)

                網戸補修シート(透明)

                  140mmx25m 幌補修テープ

                  140mmx25m 幌補修テープ

                    48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

                    48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

                      多用途補修テープlite

                      多用途補修テープlite

                        ダクトテープ

                        ダクトテープ

                          100mmx20m シート補修粘着テープ

                          100mmx20m シート補修粘着テープ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン エスコ アサヒペン オカモト nitoms nitoms エスコ エスコ nitoms ミスミ エスコ
                            通常価格 387円 485円 810円 925円 363円 545円 347円 347円 17,500円 1,350円 495円 1,638円 11,863円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            パワーテープ,強い粘着性ありのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T041
                            T042
                            T101
                            T251
                            T252
                            T253
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            色詳細 JANコード 質量
                            (g)

                            387円

                            ( 426円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            364シルバーシルバー497092560260257

                            388円

                            ( 427円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            364-ホワイト497092560262657

                            465円

                            ( 512円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            4810シルバーシルバー4970925602206142

                            971円

                            ( 1,068円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4825シルバーシルバー4970925602220320

                            971円

                            ( 1,068円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            4825-ホワイト4970925602237320

                            971円

                            ( 1,068円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            4825ブラックブラック4970925602275320

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました