(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン パワーカラーテープ

アサヒペン パワーカラーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
758円
税込価格
834円

【特長】・強くて丈夫、強粘着だけどキレイな剥がし跡。・漏水防止・木や樋の固定・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    10
  • 質量(g):
    140

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
蛍光ピンク
4970925602718

5個

758( 834円 )

1日目

蛍光オレンジ
4970925602725

5個

758( 834円 )

4日目

蛍光イエロー
4970925602732

5個

758( 834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて丈夫、強粘着だけどキレイな剥がし跡。
・漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン パワーカラーテープ

アサヒペン パワーカラーテープ

    パワーテープ,強い粘着性あり

    パワーテープ,強い粘着性あり

      アサヒペン アルミテープEX T100

      アサヒペン アルミテープEX T100

        絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

        絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

          障子・フスマ補修シート

          障子・フスマ補修シート

            強力補修テープ ボンドストームガード

            強力補修テープ ボンドストームガード

              ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

              ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)

                3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                  OKT48-S OKテープ

                  OKT48-S OKテープ

                    ねじシールテープ(小径用)

                    ねじシールテープ(小径用)

                      網戸補修シート(透明)

                      網戸補修シート(透明)

                        目張りテープ J3310

                        目張りテープ J3310

                          パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                          パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ヘンケル アサヒペン コニシ オカモト スリーエムジャパン オカモト エスコ nitoms nitoms ダイヤテックス
                            通常価格 758円 387円 490円 1,613円 607円 647円 15,405円 1,967円 11,720円 130円 347円 319円 1,299円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   7日目   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ幅(mm) 48 - 48 25 - - - - - - - - 80
                            テープ長さ(m) 10 - 0.1 3 - 2 - - - - - - -
                            質量(g) 140 - - - - - - - - - - - -

                            アサヒペン パワーカラーテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました