(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,319円
税込単価
1,451円

【特長】・コケや藻・カビ・黒ずみを強力除去します。・泡状なので、壁面でも有効成...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 容量:
    800g
  • 質量(g):
    935
  • JANコード:
    4970925311108
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S027

S027

1本

10個

1,319( 1,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コケや藻・カビ・黒ずみを強力除去します。
・泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレーの型番S027のページです。
型番S027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

    ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

    ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

      アズマジック コケ取り剤

      アズマジック コケ取り剤

        結ろ・抗カビスプレー MSS-104

        結ろ・抗カビスプレー MSS-104

          カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

          カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

            落書き落とし剤 消すぞーくん

            落書き落とし剤 消すぞーくん

              尿石バン

              尿石バン

                タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                タイル目地の汚れとり 目地クリーン MS-101

                  カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                  カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                    ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg

                    ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg

                      300g 酸素系漂白剤

                      300g 酸素系漂白剤

                        カビのガード カビドメスプレー

                        カビのガード カビドメスプレー

                          イレーサーT 4Kg

                          イレーサーT 4Kg

                            メーカー アサヒペン ユシロ化学 アズマ工業 ミラコン ユシロ化学 シントーファミリー 鈴木油脂工業 ミラコン ディバーシー ニイタカ エスコ アサヒペン 横浜油脂工業
                            通常価格 1,319円 2,256円 991円 573円 1,653円 1,922円 7,692円 441円 6,950円 3,630円 845円 950円 4,067円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 - - - -
                            用途 住居用 床・壁用 その他 住居用 - その他 住居用 住居用 その他 - - その他 -
                            容量 800g - - - - - - - - - - 300mL -
                            質量(g) 935 - - - - - - - - - - 304 -
                            JANコード 4970925311108 - - - - - - - - - - 4970925301604 -

                            コケ・カビ・黒ずみ除去スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました