(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属みがき ピカピカン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属みがき ピカピカン

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

【特長】・ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。・金属の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 詳細タイプ:
    金属のサビ・汚れ落とし、ツヤ出し
  • 内容量:
    1個

型番

AP9017975 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ用途詳細タイプ容量(g)質量(g)
AP901630クリーナーその他金属のサビ・汚れ落とし、ツヤ出し70122
AP9017975クリーナーその他金属のサビ・汚れ落とし、ツヤ出し20
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9017975

AP9017975

20g
-
4970925302557
1個

5個

525( 578円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
・金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属みがき ピカピカンの型番AP9017975のページです。
型番AP9017975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属みがき ピカピカン

金属みがき ピカピカン

    ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ

    ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ

      鏡の鱗状痕落としジェット

      鏡の鱗状痕落としジェット

        グラスターポリッシュ

        グラスターポリッシュ

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

            150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

              中性洗浄液 一般用/低泡性

              中性洗浄液 一般用/低泡性

                強力クリーナー”

                強力クリーナー”

                  強力銀磨き

                  強力銀磨き

                    汚れ取りつや之助

                    汚れ取りつや之助

                      銀器・銅製品ミガキ

                      銀器・銅製品ミガキ

                        ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                        ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                          住居用洗剤ワイドマジックリン

                          住居用洗剤ワイドマジックリン

                            メーカー アサヒペン 日本磨料工業 高森コーキ 日本磨料工業 ジョンソン エスコ 友和 コスモビューティ 高森コーキ 高森コーキ ソフト99コーポレーション アズワン 花王
                            通常価格 525円 453円 2,075円 4,207円 468円 580円 5,130円 8,757円 777円 712円 385円 1,640円 4,891円
                            通常出荷日 7日目   1日目   9日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤
                            用途 その他 ガラス用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 -
                            詳細タイプ 金属のサビ・汚れ落とし、ツヤ出し - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            金属みがき ピカピカンのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            磨き作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            金属部分の錆や汚れ落としに使用しました。綿をちぎって擦るだけなのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルマイト材の傷ボカシ及び、メッキ材のボカシ
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/29
                            アルマイト材の薄い傷であれば、軽くこするだけでかなりボケます。
                            ※爪がかかるような状態の物にはNG
                            また、クロムメッキ処理材の表面も美しくなります

                            かなり重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真鍮製品の艶出し
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            真鍮製品の艶出しや傷取りに使用しています。
                            他の研磨剤とは違い、ウエス等を準備する必要が無い為、とても扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました