(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCニス用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PCニス用ハケ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
510円 ~ 725円
税込価格
561円 ~ 798円

【特長】・ご家庭での手軽な塗装に。・金巻タイプのハケでご家庭での手軽な塗装に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 詳細タイプ:
    PCニス用ハケ
  • 材質詳細:
    山羊毛・化学繊維の混毛
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30mm
4970925220530
20
1本

10個

510( 561円 )

9日目

50mm
4970925220547
30
1本

10個

725( 798円 )

9日目

70mm
4970925220554
40
1本

10個

690( 759円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご家庭での手軽な塗装に。
・金巻タイプのハケでご家庭での手軽な塗装に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCニス用ハケ

PCニス用ハケ

    PC万能用ハケ

    PC万能用ハケ

      PC油性用ハケ

      PC油性用ハケ

        PC水性用ハケ

        PC水性用ハケ

          PCホビー用ハケ

          PCホビー用ハケ

            (ホーム刷毛)油性用刷毛

            (ホーム刷毛)油性用刷毛

              竹ばけ 白毛

              竹ばけ 白毛

                金巻ラック刷毛

                金巻ラック刷毛

                  PC工作用ハケ

                  PC工作用ハケ

                    竹刷毛 水性コーナー用

                    竹刷毛 水性コーナー用

                      PC工作用 白毛ハケ

                      PC工作用 白毛ハケ

                        簡易タイプ多用途コテバケ

                        簡易タイプ多用途コテバケ

                          竹ばけ 黒毛

                          竹ばけ 黒毛

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 アサヒペン 好川産業 アサヒペン アサヒペン コーワ
                            通常価格 510円 376円 434円 446円 229円 305円 234円 385円 270円 168円 200円 334円 213円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛 刷毛 水性用刷毛 刷毛 刷毛 -
                            材質(毛) 混毛 混毛 混毛 混毛 化学繊維 山羊毛 - 山羊毛 馬毛 混毛 山羊毛 - -
                            詳細タイプ PCニス用ハケ PC万能用ハケ - - - - - - PC工作用ハケ - PC工作用 白毛ハケ 簡易タイプ多用途コテバケ -
                            材質詳細 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 化学繊維 - - - 馬毛 - 山羊毛 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 - - - 1本 - 1本 1本 -

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました