(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HQ防虫・防腐ソート用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HQ防虫・防腐ソート用ハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
555円
税込単価
611円

【特長】・防虫・防腐ソート用ハケ。・馬毛と化学繊維を混毛した防虫・防腐ソートを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 筆規格・サイズ(号):
    75mm
  • 材質詳細:
    馬毛・化学繊維の混毛
  • 質量(g):
    60
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(毛)筆規格・サイズ
HC-75刷毛混毛75mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HC-75

HC-75

形状:筋違
4970925205544
1本

10個

555( 611円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫・防腐ソート用ハケ。
・馬毛と化学繊維を混毛した防虫・防腐ソートを手軽に塗れるハケです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HQ防虫・防腐ソート用ハケの型番HC-75のページです。
型番HC-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HQ防虫・防腐ソート用ハケ

HQ防虫・防腐ソート用ハケ

    目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

    目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

      毘沙門 ユリックス

      毘沙門 ユリックス

        ニューエコノミー水性用

        ニューエコノミー水性用

          毘沙門 メジ用筋違

          毘沙門 メジ用筋違

            ペイント用刷毛 豚毛金巻

            ペイント用刷毛 豚毛金巻

              特上油性トタン用ハケ

              特上油性トタン用ハケ

                塗り刷毛

                塗り刷毛

                  毘沙門 メジ

                  毘沙門 メジ

                    ペイント用刷毛(木柄)

                    ペイント用刷毛(木柄)

                      防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                      防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                        防虫・防腐用刷毛

                        防虫・防腐用刷毛

                          特別最上級 水性用刷毛

                          特別最上級 水性用刷毛

                            メーカー アサヒペン 大塚刷毛製造 好川産業 好川産業 好川産業 大塚刷毛製造 アサヒペン 好川産業 好川産業 トラスコ中山 コーワ 好川産業 好川産業
                            通常価格 555円 927円 615円 346円 537円 620円 687円 314円 522円 948円 199円 316円 338円
                            通常出荷日 9日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 目地用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 目地用刷毛 油性用刷毛 薬品用刷毛 その他 水性用刷毛
                            材質(毛) 混毛 山羊毛 化学繊維 化学繊維 化学繊維 - 混毛 混毛 化学繊維 馬毛 混毛 豚毛 化学繊維
                            筆規格・サイズ(号) 75mm - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 馬毛・化学繊維の混毛 - - - - - 馬毛、化学繊維 - - - - - -
                            質量(g) 60 - - - - - - - - - - - -

                            HQ防虫・防腐ソート用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました