(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木柄カベ紙のりバケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:971
木柄カベ紙のりバケ モクエカベガミノリバケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円

【特長】・しっかりしたコシが特徴のハケ。・カベ紙・ふすま紙ののりづけに最適です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    のり用刷毛
  • 詳細タイプ:
    木柄カベ紙のりバケ
  • 内容量:
    1本

型番

971 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ筆規格・サイズ(号)
971のり用刷毛130mm
972のり用刷毛210mm
商品情報を表示

971の仕様・寸法情報

商品タイプのり用刷毛筆規格・サイズ(号)130mm
詳細タイプ木柄カベ紙のりバケJANコード4970925155658
質量(g)50内容量1本

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
971

971

130mm
4970925155658
50
1本

4個

538( 592円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりしたコシが特徴のハケ。
・カベ紙・ふすま紙ののりづけに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木柄カベ紙のりバケの型番971のページです。
型番971に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木柄カベ紙のりバケ

木柄カベ紙のりバケ

    木柄バケ

    木柄バケ

      面相筆 馬毛 (大/小)

      面相筆 馬毛 (大/小)

        徳用ニス刷毛(竹柄)

        徳用ニス刷毛(竹柄)

          徳用ニス刷毛(木柄)

          徳用ニス刷毛(木柄)

            ペンキ金巻用刷毛

            ペンキ金巻用刷毛

              ニューエコノミー油性用

              ニューエコノミー油性用

                平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                  のばし刷毛 1行 馬毛

                  のばし刷毛 1行 馬毛

                    アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

                    アサヒペン カベ紙用のりバケ130MM

                      OCTA文字筆

                      OCTA文字筆

                        目地刷毛SP 筋

                        目地刷毛SP 筋

                          (ホーム刷毛)油性用刷毛

                          (ホーム刷毛)油性用刷毛

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン トラスコ中山 トラスコ中山 好川産業 好川産業 アズワン SK-11 アサヒペン コーワ ハンディ・クラウン トラスコ中山
                            通常価格 538円 651円 142円 435円 596円 153円 581円 195円 1,280円 722円 164円 323円 305円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   2日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ のり用刷毛 刷毛 刷毛 ニス用刷毛 ニス用刷毛 その他 油性用刷毛 刷毛 - 目地用刷毛 油性用刷毛
                            詳細タイプ 木柄カベ紙のりバケ 木柄バケ - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            木柄カベ紙のりバケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            972
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            971円

                            ( 1,068円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            210mm4970925155665182-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト