(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防虫・防腐塗料用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:B-B-75
防虫・防腐塗料用ハケ ボウチュウ・ボウフトリョウヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】・豚毛100%で木材の凹凸面にも負けない毛腰があり塗りやすい。・ラティ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 詳細タイプ:
    防虫・防腐塗料用ハケ
  • 内容量:
    1本

型番

B-B-75 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

B-B-75の仕様・寸法情報

商品タイプ刷毛材質(毛)豚毛
筆規格・サイズ(号)75mm詳細タイプ防虫・防腐塗料用ハケ
JANコード4970925208729質量(g)120
内容量1本 - -

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-B-75

B-B-75

75mm
4970925208729
120
1本

5個

502( 552円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛100%で木材の凹凸面にも負けない毛腰があり塗りやすい。
・ラティス・トレリス・ウッドデッキなどの屋外木製品の塗装に適したハケです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防虫・防腐塗料用ハケの型番B-B-75のページです。
型番B-B-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防虫・防腐塗料用ハケ

防虫・防腐塗料用ハケ

    防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

    防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

      万能刷毛 オールプロシリーズ

      万能刷毛 オールプロシリーズ

        白毛 トマト

        白毛 トマト

          徳用ニス刷毛(木柄)

          徳用ニス刷毛(木柄)

            特選万能用ハケ

            特選万能用ハケ

              目地用刷毛

              目地用刷毛

                塗装用ラスター短柄

                塗装用ラスター短柄

                  ナイロン丸筆"Nero"

                  ナイロン丸筆"Nero"

                    竹ばけ 白毛

                    竹ばけ 白毛

                      (ホーム刷毛)油性用刷毛

                      (ホーム刷毛)油性用刷毛

                        白豚毛ダスター短柄

                        白豚毛ダスター短柄

                          ホビーペイント

                          ホビーペイント

                            メーカー アサヒペン コーワ コーワ 好川産業 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 大塚刷毛製造 コーワ コーワ トラスコ中山 好川産業 ハンディ・クラウン
                            通常価格 331円 199円 231円 292円 596円 274円 1,020円 1,158円 182円 234円 305円 289円 97円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 薬品用刷毛 刷毛 ニス用刷毛 ニス用刷毛 - ニス用刷毛 掃除用刷毛 - 油性用刷毛 掃除用刷毛 刷毛
                            材質(毛) 豚毛 混毛 - 混毛 山羊毛 - 山羊毛 豚毛 化学繊維 - 山羊毛 豚毛 豚毛
                            詳細タイプ 防虫・防腐塗料用ハケ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            防虫・防腐塗料用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-B-100
                            B-B-40
                            B-B-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            755円

                            ( 831円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            100mm4970925208736150-

                            331円

                            ( 364円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            40mm497092520870560-

                            426円

                            ( 469円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            60mm497092520871280-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト