(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平筆フラット 2本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平筆フラット 2本セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,059円
税込単価
1,165円

【特長】・面塗りから線描きに多彩なストロークの描写に。・筆に適した化学繊維を使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • その他:
    セット品
  • 詳細タイプ:
    平筆フラット
  • セット内容:
    2本セット
  • JANコード:
    4970925224309
  • 質量(g):
    19
  • 内容量:
    1セット(2枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FL-2SP

FL-2SP

1セット(2枚)

5個

1,059( 1,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面塗りから線描きに多彩なストロークの描写に。
・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが良く、滑らかに描くことができます。
・握りやすい多面グリップを採用しています。
・水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平筆フラット 2本セットの型番FL-2SPのページです。
型番FL-2SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平筆フラット 2本セット

平筆フラット 2本セット

    平筆フラット

    平筆フラット

      ホビー筆セット 3本セット

      ホビー筆セット 3本セット

        ポスター平筆

        ポスター平筆

          丸筆ラウンド

          丸筆ラウンド

            面相筆

            面相筆

              文字筆(S~LL)

              文字筆(S~LL)

                お得用目地刷毛

                お得用目地刷毛

                  お得用多用途刷毛

                  お得用多用途刷毛

                    目地刷毛 平 黒

                    目地刷毛 平 黒

                      筆ばけ

                      筆ばけ

                        大塚刷毛製造 自在目地刷毛

                        大塚刷毛製造 自在目地刷毛

                          目地刷毛 豚毛 平 白

                          目地刷毛 豚毛 平 白

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,059円 366円 1,059円 438円 296円 384円 940円 2,370円 1,958円 660円 349円 768円 922円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   2日目~   3日目~   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ - 目地用刷毛 刷毛 目地用刷毛 水性用刷毛 目地用刷毛 目地用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 - - - 化学繊維 - 豚毛
                            その他 セット品 - セット品 - - - - - セット品 - - - -
                            詳細タイプ 平筆フラット 平筆フラット ホビー筆セット ポスター平筆 丸筆ラウンド 面相筆 文字筆 超極細毛先 多用途刷毛 - - - -
                            セット内容 2本セット - 3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8) - - - - 10本パック 10本パック - - - -

                            平筆フラット 2本セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました