(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平筆フラット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FL-20
平筆フラット ヒラフデフラット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
793円
税込単価
872円

【特長】・面塗りから線描きに多彩なストロークの描写に。・筆に適した化学繊維を使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 詳細タイプ:
    平筆フラット
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

FL-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FL-20

FL-20

#20
4970925224057
23
1本

5個

793( 872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面塗りから線描きに多彩なストロークの描写に。
・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが良く、滑らかに描くことができます。
・握りやすい多面グリップを採用しています。
・水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平筆フラットの型番FL-20のページです。
型番FL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平筆フラット

平筆フラット

    丸筆ラウンド

    丸筆ラウンド

      平筆フラット 2本セット

      平筆フラット 2本セット

        ホビー筆セット 3本セット

        ホビー筆セット 3本セット

          面相筆

          面相筆

            文字筆(S~LL)

            文字筆(S~LL)

              ポスター平筆

              ポスター平筆

                ウレタン塗料用刷毛

                ウレタン塗料用刷毛

                  ハンディ・クラウン 文字筆

                  ハンディ・クラウン 文字筆

                    エンジョイペインティング油性

                    エンジョイペインティング油性

                      ニューエコノミー油性用

                      ニューエコノミー油性用

                        ホビーペイント

                        ホビーペイント

                          平筆 OCTAGON 山羊毛

                          平筆 OCTAGON 山羊毛

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 ハンディ・クラウン 好川産業 好川産業 ハンディ・クラウン アズワン
                            通常価格 366円 296円 1,059円 1,059円 384円 940円 438円 1,499円 530円 376円 581円 97円 660円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ - 防水剤用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 化学繊維 混毛 化学繊維 豚毛 混毛 豚毛 山羊毛
                            詳細タイプ 平筆フラット 丸筆ラウンド 平筆フラット ホビー筆セット 面相筆 文字筆 ポスター平筆 - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1セット(2枚) 1セット(3枚) 1本 1本 1本 - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL-12
                            FL-16
                            FL-2
                            FL-4
                            FL-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            616円

                            ( 678円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            #12497092522403313-

                            691円

                            ( 760円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            #16497092522404018-

                            366円

                            ( 403円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            #2497092522400210-

                            397円

                            ( 437円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            #4497092522401910-

                            482円

                            ( 530円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            #8497092522402611-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました