(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

文字筆(S~LL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MZ-LL
文字筆(S~LL) モジフデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,405円
税込単価
1,546円

【特長】・表札や看板などの文字書きに。・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 詳細タイプ:
    文字筆
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

MZ-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
セット内容
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MZ-LL

MZ-LL

LL
-
4970925224286
24
1本

5個

1,405( 1,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表札や看板などの文字書きに。
・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが良く、滑らかに描くことができます。
・水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

文字筆(S~LL)の型番MZ-LLのページです。
型番MZ-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

文字筆(S~LL)

文字筆(S~LL)

    面相筆

    面相筆

      ハンディ・クラウン 文字筆

      ハンディ・クラウン 文字筆

        目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

        目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

          ニューエコノミー油性用

          ニューエコノミー油性用

            平筆 OCTAGON 山羊毛

            平筆 OCTAGON 山羊毛

              ウレタン塗料用刷毛

              ウレタン塗料用刷毛

                塗り刷毛

                塗り刷毛

                  エンジョイペインティング油性

                  エンジョイペインティング油性

                    YK トタン・瓦 油性用

                    YK トタン・瓦 油性用

                      ポスター平筆

                      ポスター平筆

                        ペイント用刷毛 豚毛金巻

                        ペイント用刷毛 豚毛金巻

                          平筆フラット

                          平筆フラット

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 好川産業 アズワン トラスコ中山 好川産業 好川産業 好川産業 アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン
                            通常価格 940円 384円 530円 927円 581円 660円 1,499円 314円 376円 492円 438円 620円 366円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 油性用刷毛 油性用刷毛 防水剤用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 化学繊維 山羊毛 混毛 山羊毛 混毛 混毛 豚毛 - 化学繊維 - 化学繊維
                            詳細タイプ 文字筆 面相筆 - - - - - - - - ポスター平筆 - 平筆フラット
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - 1本 - 1本

                            文字筆(S~LL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MZ-2SP
                            MZ-L
                            MZ-M
                            MZ-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            セット内容 JANコード 質量(g) 内容量

                            1,668円

                            ( 1,835円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -2本セット497092522429326-

                            1,275円

                            ( 1,403円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L-497092522427920-

                            945円

                            ( 1,040円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            m-497092522426217-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S-497092522425512-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました