(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特上水性用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW-30
特上水性用ハケ トクジョウスイセイヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
351円
税込単価
386円

【特長】・山羊、化学繊維の混毛で塗りやすいハケです。・水性塗料用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水性用刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 材質詳細:
    山羊、化学繊維
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

TW-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TW-30

TW-30

30mm
4970925204820
25
1本

10個

351( 386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・山羊、化学繊維の混毛で塗りやすいハケです。
・水性塗料用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特上水性用ハケの型番TW-30のページです。
型番TW-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特上水性用ハケ

特上水性用ハケ

    ニューエコノミー水性用

    ニューエコノミー水性用

      目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

      目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

        特上油性トタン用ハケ

        特上油性トタン用ハケ

          多用途刷毛(化繊)

          多用途刷毛(化繊)

            面相筆

            面相筆

              HQ防虫・防腐ソート用ハケ

              HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                ペイント用刷毛 豚毛金巻

                ペイント用刷毛 豚毛金巻

                  ペンキ金巻用刷毛

                  ペンキ金巻用刷毛

                    ニューエコノミー油性用

                    ニューエコノミー油性用

                      特別最上級 水性用刷毛

                      特別最上級 水性用刷毛

                        YK トタン・瓦 油性用

                        YK トタン・瓦 油性用

                          特上水性瓦・トタン用ハケ

                          特上水性瓦・トタン用ハケ

                            メーカー アサヒペン 好川産業 大塚刷毛製造 アサヒペン 好川産業 アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 好川産業 好川産業 好川産業 好川産業 アサヒペン
                            通常価格 351円 346円 927円 687円 189円 384円 555円 620円 153円 581円 338円 492円 677円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ 水性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 その他 刷毛 油性用刷毛 その他 油性用刷毛 水性用刷毛 - 水性用刷毛
                            材質(毛) 混毛 化学繊維 山羊毛 混毛 化学繊維 化学繊維 混毛 - 混毛 混毛 化学繊維 - 混毛
                            材質詳細 山羊、化学繊維 - - 馬毛、化学繊維 - - 馬毛・化学繊維の混毛 - - - - - 山羊毛、化学繊維
                            内容量 1本 - - 1本 - 1本 1本 - - - - - 1本

                            特上水性用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW-50
                            TW-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            355円

                            ( 391円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            50mm497092520481340-

                            505円

                            ( 556円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            70mm497092520480670-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました