(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特上水性瓦・トタン用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WP-100
特上水性瓦・トタン用ハケ トクジョウスイセイカワラ・トタンヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

【特長】・水性屋根塗料用ハケ。・山羊毛と化学繊維を混毛し、水性瓦・トタン用塗料...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水性用刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 詳細タイプ:
    特上水性瓦・トタン用ハケ
  • 材質詳細:
    山羊毛、化学繊維
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

WP-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WP-100

WP-100

100mm
4970925202925
140
1本

10個

830( 913円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性屋根塗料用ハケ。
・山羊毛と化学繊維を混毛し、水性瓦・トタン用塗料をよく含み、広い面の塗装に適した平刷毛です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特上水性瓦・トタン用ハケの型番WP-100のページです。
型番WP-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特上水性瓦・トタン用ハケ

特上水性瓦・トタン用ハケ

    特上油性トタン用ハケ

    特上油性トタン用ハケ

      PC工作用 白毛ハケ

      PC工作用 白毛ハケ

        PC万能用ハケ

        PC万能用ハケ

          PCニス用ハケ

          PCニス用ハケ

            PC工作用ハケ

            PC工作用ハケ

              PC油性用ハケ

              PC油性用ハケ

                プロ黒鉄骨用刷毛

                プロ黒鉄骨用刷毛

                  波 筋違 黒

                  波 筋違 黒

                    特選万能用ハケ

                    特選万能用ハケ

                      PC水性用ハケ

                      PC水性用ハケ

                        スポンジブラシ 118419シリーズ

                        スポンジブラシ 118419シリーズ

                          SP万能刷毛筋違

                          SP万能刷毛筋違

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 大塚刷毛製造 コーワ アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 677円 687円 200円 376円 510円 270円 434円 2,320円 346円 274円 446円 98円 199円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   9日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 水性用刷毛 油性用刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 油性用刷毛 鉄鋼用刷毛 刷毛 - 水性用刷毛 その他 刷毛
                            材質(毛) 混毛 混毛 山羊毛 混毛 混毛 馬毛 混毛 馬毛 - - 混毛 - 化学繊維
                            詳細タイプ 特上水性瓦・トタン用ハケ 特上油性トタン用ハケ PC工作用 白毛ハケ PC万能用ハケ PCニス用ハケ PC工作用ハケ - - - - - - -
                            材質詳細 山羊毛、化学繊維 馬毛、化学繊維 山羊毛 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 馬毛 馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 - - - 山羊毛・化学繊維の混毛 - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - - - 1本 - -

                            特上水性瓦・トタン用ハケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WP-85
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            677円

                            ( 745円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            85mm4970925202932120-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました