(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特上ニス用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特上ニス用ハケ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
381円 ~ 516円
税込価格
419円 ~ 568円

【特長】・獣毛100%の塗りやすいハケです。・ニス・ステイン用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    その他
  • 詳細タイプ:
    特上ニス用ハケ
  • 材質詳細:
    獣毛100%
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30mm
4970925204851
25
1本

10個

426( 469円 )

9日目

50mm
4970925204844
40
1本

10個

516( 568円 )

7日目

70mm
4970925204837
70
1本

10個

381( 419円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・獣毛100%の塗りやすいハケです。
・ニス・ステイン用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特上ニス用ハケ

特上ニス用ハケ

    特上水性用ハケ

    特上水性用ハケ

      PC上級万能用ハケ

      PC上級万能用ハケ

        特上油性用ハケ

        特上油性用ハケ

          PC上級油性用ハケ

          PC上級油性用ハケ

            PC上級水性用ハケ

            PC上級水性用ハケ

              PC上級ニス・ステイン用ハケ

              PC上級ニス・ステイン用ハケ

                SP万能刷毛筋違

                SP万能刷毛筋違

                  PC工作用ハケ

                  PC工作用ハケ

                    PCニス用ハケ

                    PCニス用ハケ

                      あけぼの 目地刷毛 平 白

                      あけぼの 目地刷毛 平 白

                        マル撰 筋違 黒 3号

                        マル撰 筋違 黒 3号

                          PC万能用ハケ

                          PC万能用ハケ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン
                            通常価格 381円 351円 537円 316円 411円 497円 530円 199円 270円 510円 944円 937円 376円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   9日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 水性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 目地用刷毛 - 刷毛
                            材質(毛) その他 混毛 混毛 その他 混毛 混毛 混毛 化学繊維 馬毛 混毛 - - 混毛
                            詳細タイプ 特上ニス用ハケ - PC上級万能用ハケ - - - PC上級ニス・ステイン用ハケ - PC工作用ハケ PCニス用ハケ - - PC万能用ハケ
                            材質詳細 獣毛100% 山羊、化学繊維 山羊毛・化学繊維の混毛 獣毛100% 馬毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 - 馬毛 山羊毛・化学繊維の混毛 - - 山羊毛・化学繊維の混毛
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本 1本 - - 1本

                            特上ニス用ハケのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            鉄製品の塗装
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/27
                            産業機械の仕上げ塗装に使用しています。
                            ニス用とありますが、油性塗料を塗っています。
                            万能ハケとか安価なものがありますが、毛がよく抜けます。
                            混毛は少し硬くて、ハケ目が目立ちますが、
                            こちらは天然の毛100%なので柔らかいのに
                            腰があって、毛も抜けにくく天然の割には安価で
                            いつもこちらを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました