(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易タイプ多用途コテバケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KKB-M
簡易タイプ多用途コテバケ カンイタイプタヨウトコテバケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円

【特長】・塗る場所に合わせて選べる3タイプ。・ラティス・ウッドデッキなどのガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 詳細タイプ:
    簡易タイプ多用途コテバケ
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

KKB-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KKB-M

KKB-M

m
4970925206626
34
1本

5個

542( 596円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗る場所に合わせて選べる3タイプ。
・ラティス・ウッドデッキなどのガーデニング用品の塗装に。
・屋内外の平面、ドアなどの細部の塗装に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易タイプ多用途コテバケの型番KKB-Mのページです。
型番KKB-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易タイプ多用途コテバケ

簡易タイプ多用途コテバケ

    白毛金巻糊刷毛

    白毛金巻糊刷毛

      竹ばけ 白毛

      竹ばけ 白毛

        PCニス用ハケ

        PCニス用ハケ

          暖房ラジエター

          暖房ラジエター

            スポンジハケ

            スポンジハケ

              サッシュ刷毛 白

              サッシュ刷毛 白

                白毛 トマト

                白毛 トマト

                  ホビーペイント

                  ホビーペイント

                    竹ばけ 黒毛

                    竹ばけ 黒毛

                      PC万能用ハケ

                      PC万能用ハケ

                        防虫・防腐塗料用ハケ

                        防虫・防腐塗料用ハケ

                          シマ毛金巻 平

                          シマ毛金巻 平

                            メーカー アサヒペン 大塚刷毛製造 コーワ アサヒペン 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 好川産業 ハンディ・クラウン コーワ アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造
                            通常価格 334円 999円 234円 510円 887円 95円 557円 292円 97円 213円 376円 331円 334円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   9日目   3日目   1日目~   3日目   5日目   4日目   1日目   1日目~   7日目~   4日目  
                            商品タイプ 刷毛 のり用刷毛 - 刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛 ニス用刷毛 刷毛 - 刷毛 刷毛 油性用刷毛
                            詳細タイプ 簡易タイプ多用途コテバケ - - PCニス用ハケ - - - - - - PC万能用ハケ 防虫・防腐塗料用ハケ -
                            内容量 1本 - - 1本 - - - - - - 1本 1本 -

                            簡易タイプ多用途コテバケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KKB-L
                            KKB-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            899円

                            ( 989円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L497092520663360-

                            334円

                            ( 367円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S497092520661914-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました