(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変タイプコテバケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可変タイプコテバケ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,202円
税込単価
1,322円

【特長】・塗装場所に合わせてグリップハンドルの角度が自由に調節できるコテバケ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 筆規格・サイズ(号):
    180mm
  • 詳細タイプ:
    可変タイプコテバケ
  • JANコード:
    4970925206572
  • 質量(g):
    170
  • 内容量:
    1本

型番

KAJ-180 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KAJ-180

KAJ-180

1本

5個

1,202( 1,322円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装場所に合わせてグリップハンドルの角度が自由に調節できるコテバケ。
・床、壁、天井など平らな広い面の塗装に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変タイプコテバケの型番KAJ-180のページです。
型番KAJ-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変タイプコテバケ

可変タイプコテバケ

    PC可変タイプコテバケ 125mm

    PC可変タイプコテバケ 125mm

      特上水性瓦・トタン用ハケ

      特上水性瓦・トタン用ハケ

        特上油性トタン用ハケ

        特上油性トタン用ハケ

          KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

          KOWA 器具ブラシ ヘラ付真鍮

            丸筆ラウンド

            丸筆ラウンド

              スポンジブラシ 118419シリーズ

              スポンジブラシ 118419シリーズ

                お得用多用途刷毛

                お得用多用途刷毛

                  面相筆

                  面相筆

                    PC油性用ハケ

                    PC油性用ハケ

                      PC上級水性用ハケ

                      PC上級水性用ハケ

                        特上ニス用ハケ

                        特上ニス用ハケ

                          PC万能用ハケ

                          PC万能用ハケ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン コーワ アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,202円 1,270円 677円 687円 523円 296円 98円 1,958円 384円 434円 497円 381円 376円
                            通常出荷日 2日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 掃除用刷毛 - その他 刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 刷毛
                            筆規格・サイズ(号) 180mm 125mm - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 可変タイプコテバケ PC可変タイプコテバケ 特上水性瓦・トタン用ハケ 特上油性トタン用ハケ - 丸筆ラウンド - 多用途刷毛 面相筆 - - 特上ニス用ハケ PC万能用ハケ
                            JANコード 4970925206572 4970925206558 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 170 138 - - - - - - 10 - - - -

                            可変タイプコテバケのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            床板のウレタン塗装
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/23
                            油性のウレタン塗料を塗る際に今まで油性塗料用の刷毛で塗っていましたが抜け毛が付いたり刷毛の筋むらが残り奇麗に出来なかったが、コテバケを使うと抜け毛が無く刷毛の筋が出来なく早く奇麗に塗ることができる、塗る時間の短縮になり良かった、一度使うと洗浄が難しく使い捨てになるのが勿体無い気がする、油性ウレタン塗料に使うと仕方ない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました