(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お得用多用途用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-30
お得用多用途用ハケ オトクヨウタヨウトヨウハケ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
195円
税込単価
215円

【特長】塗る場所に合わせて使えるサイズをセットで水性・油性塗料兼用のハケです。

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    多用途用ハケ
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

OT-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
筆規格・サイズ(号)
その他
セット内容
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
OT-30

OT-30

刷毛
30mm
-
-
4970925218230
25
1本

10個

195( 215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
塗る場所に合わせて使えるサイズをセットで水性・油性塗料兼用のハケです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お得用多用途用ハケの型番OT-30のページです。
型番OT-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お得用多用途用ハケ

お得用多用途用ハケ

    特上油性トタン用ハケ

    特上油性トタン用ハケ

      ニューエコノミー油性用

      ニューエコノミー油性用

        面相筆 化学繊維 (小/極小)

        面相筆 化学繊維 (小/極小)

          ペンキ金巻用刷毛

          ペンキ金巻用刷毛

            ペイント刷毛 NS油性用

            ペイント刷毛 NS油性用

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

              (ホーム刷毛)油性用刷毛

                HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                HQ防虫・防腐ソート用ハケ

                  エンジョイペインティング油性

                  エンジョイペインティング油性

                    ニューエコノミー水性用

                    ニューエコノミー水性用

                      多用途用(化繊タイプ)ハケ

                      多用途用(化繊タイプ)ハケ

                        ニス用刷毛 NSニス用

                        ニス用刷毛 NSニス用

                          特上水性用ハケ

                          特上水性用ハケ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン 好川産業 ハンディ・クラウン 好川産業 コーワ トラスコ中山 アサヒペン 好川産業 好川産業 アサヒペン コーワ アサヒペン
                            通常価格 195円 687円 581円 303円 153円 345円 305円 555円 376円 346円 604円 318円 351円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            詳細タイプ 多用途用ハケ 特上油性トタン用ハケ - - - - - - - - 多用途用(化繊タイプ)ハケ - -
                            内容量 1本 1本 - - - - - 1本 - - 1本 - 1本

                            お得用多用途用ハケのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            木工用
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/27
                            木工作業でニスを塗るのに使用しました。
                            使い勝手は問題ないですが、使用後に洗っていると、毛がやけに獣臭いです。使用上は問題なく、良い商品と思いますが、臭いが気になる方は注意した方が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-3P
                            OT-50
                            OT-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 筆規格・サイズ
                            (号)
                            その他 セット内容 JANコード 質量(g) 内容量

                            683円

                            ( 751円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            その他-セット品3本セット(30mm・50mm・70mm)4970925218223110-

                            275円

                            ( 303円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            刷毛50mm--497092521824735-

                            507円

                            ( 558円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            刷毛70mm--497092521825435-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました