(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お得用多用途刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T30-10P
お得用多用途刷毛 オトクヨウタヨウトハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,958円
税込単価
2,154円

【特長】筆規格・サイズが30~70mmの水性・油性塗料兼用のハケです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • その他:
    セット品
  • 詳細タイプ:
    多用途刷毛
  • セット内容:
    10本パック
  • 内容量:
    1本

型番

T30-10P 解除

Loading...

 
カタログを表示

T30-10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T30-10P

T30-10P

30mm
4970925208903
274
1本

5個

1,958( 2,154円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
筆規格・サイズが30~70mmの水性・油性塗料兼用のハケです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お得用多用途刷毛の型番T30-10Pのページです。
型番T30-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お得用多用途刷毛

お得用多用途刷毛

    無印ハケ

    無印ハケ

      お得用上級多用途用ハケ 3本セット

      お得用上級多用途用ハケ 3本セット

        お得用多用途用ハケ

        お得用多用途用ハケ

          エンジョイペインティング油性

          エンジョイペインティング油性

            ニューエコノミー油性用

            ニューエコノミー油性用

              速乾水性塗料用刷毛 「スーパーホワイト」 筋違 白

              速乾水性塗料用刷毛 「スーパーホワイト」 筋違 白

                (ホーム刷毛)油性用刷毛

                (ホーム刷毛)油性用刷毛

                  ひよこ 目地 筋違 30ミリ

                  ひよこ 目地 筋違 30ミリ

                    多用途刷毛(化繊)

                    多用途刷毛(化繊)

                      こまち筋違 白

                      こまち筋違 白

                        化繊Cチャン刷毛10号

                        化繊Cチャン刷毛10号

                          目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                          目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                            メーカー アサヒペン コーワ アサヒペン アサヒペン 好川産業 好川産業 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,958円 2,065円 936円 195円 376円 581円 775円 305円 355円 189円 613円 1,952円 927円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 刷毛 - 刷毛 - 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 - その他 油性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛
                            その他 セット品 - セット品 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 多用途刷毛 - お得用上級多用途用ハケ 3本セット 多用途用ハケ - - - - - - - - -
                            セット内容 10本パック - 3本セット(30mm、50mm、70mm) - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - 1セット(3本) 1本 - - - - - - - - -

                            お得用多用途刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T50-10P
                            T70-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            2,275円

                            ( 2,503円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            50mm4970925208910358-

                            3,117円

                            ( 3,429円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            70mm4970925208927474-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました