(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC水性用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CEW-30
PC水性用ハケ PCスイセイヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
446円
税込単価
491円

【特長】・ご家庭での手軽な塗装に。・金巻タイプのハケでご家庭での手軽な塗装に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水性用刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 材質詳細:
    山羊毛・化学繊維の混毛
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

CEW-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CEW-30

CEW-30

30mm
4970925220479
20
1本

10個

446( 491円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご家庭での手軽な塗装に。
・金巻タイプのハケでご家庭での手軽な塗装に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC水性用ハケの型番CEW-30のページです。
型番CEW-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC水性用ハケ

PC水性用ハケ

    PC万能用ハケ

    PC万能用ハケ

      PC油性用ハケ

      PC油性用ハケ

        PCニス用ハケ

        PCニス用ハケ

          特選万能用ハケ

          特選万能用ハケ

            SP万能刷毛筋違

            SP万能刷毛筋違

              防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

              防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

                PC上級水性用ハケ

                PC上級水性用ハケ

                  PC工作用 白毛ハケ

                  PC工作用 白毛ハケ

                    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

                    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

                      シマ毛金巻 極上 平 茶

                      シマ毛金巻 極上 平 茶

                        シマ毛金巻 上 平 茶

                        シマ毛金巻 上 平 茶

                          工作用ハケ

                          工作用ハケ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン コーワ ハンディ・クラウン コーワ アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ
                            通常価格 446円 376円 434円 510円 274円 199円 199円 497円 200円 728円 523円 325円 191円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 水性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 刷毛 - 刷毛 薬品用刷毛 水性用刷毛 刷毛 - 刷毛 刷毛 -
                            材質(毛) 混毛 混毛 混毛 混毛 - 化学繊維 混毛 混毛 山羊毛 - - - -
                            材質詳細 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 - - - 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛 - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 - - - 1本 1本 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEW-50
                            CEW-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード 質量(g) 内容量

                            490円

                            ( 539円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            50mm497092522048630-

                            619円

                            ( 681円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            70mm497092522049340-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました