(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC上級万能用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:CYO-50
PC上級万能用ハケ PCジョウキュウバンノウヨウハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
942円
税込単価
1,036円

【特長】・塗料含みに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れるハケです。・厳選した高品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    混毛
  • 詳細タイプ:
    PC上級万能用ハケ
  • 材質詳細:
    山羊毛・化学繊維の混毛
  • 内容量:
    1本

型番

CYO-50 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CYO-50の仕様・寸法情報

商品タイプ刷毛材質(毛)混毛
筆規格・サイズ(号)50mm詳細タイプPC上級万能用ハケ
材質詳細山羊毛・化学繊維の混毛JANコード4970925220363
質量(g)30内容量1本

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CYO-50

CYO-50

50mm
4970925220363
30
1本

5個

942( 1,036円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料含みに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れるハケです。
・厳選した高品質の原毛に化学繊維を混毛した独自の毛組。
・化学繊維主体で適度なコシがある万能タイプのハケです。
・手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。
・プロ感覚の手応えと仕上がりが楽しめます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC上級万能用ハケの型番CYO-50のページです。
型番CYO-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC上級万能用ハケ

PC上級万能用ハケ

    特上ニス用ハケ

    特上ニス用ハケ

      特上水性用ハケ

      特上水性用ハケ

        PC上級油性用ハケ

        PC上級油性用ハケ

          特上油性用ハケ

          特上油性用ハケ

            PC上級ニス・ステイン用ハケ

            PC上級ニス・ステイン用ハケ

              PC上級水性用ハケ

              PC上級水性用ハケ

                SP万能刷毛筋違

                SP万能刷毛筋違

                  あけぼの 目地刷毛 平 白

                  あけぼの 目地刷毛 平 白

                    PC工作用ハケ

                    PC工作用ハケ

                      DXホビー用刷毛

                      DXホビー用刷毛

                        塗り刷毛

                        塗り刷毛

                          メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン ハンディ・クラウン 好川産業
                          通常価格 537円 381円 351円 411円 316円 530円 497円 199円 944円 270円 188円 314円
                          通常出荷日 9日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   3日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 刷毛 刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 刷毛 水性用刷毛 刷毛 目地用刷毛 刷毛 刷毛 水性用刷毛
                          材質(毛) 混毛 その他 混毛 混毛 その他 混毛 混毛 化学繊維 - 馬毛 豚毛 混毛
                          詳細タイプ PC上級万能用ハケ 特上ニス用ハケ - - - PC上級ニス・ステイン用ハケ - - - PC工作用ハケ - -
                          材質詳細 山羊毛・化学繊維の混毛 獣毛100% 山羊、化学繊維 馬毛・化学繊維の混毛 獣毛100% 山羊毛・化学繊維の混毛 山羊毛・化学繊維の混毛 - - 馬毛 - -
                          内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - - 1本 - -

                          PC上級万能用ハケのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CYO-15
                          CYO-30
                          CYO-70
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          筆規格・サイズ
                          (号)
                          JANコード 質量(g) 内容量

                          537円

                          ( 591円 )
                          10個 あり

                          9日目

                          15mm497092522034912-

                          631円

                          ( 694円 )
                          10個 あり

                          9日目

                          30mm497092522035620-

                          1,381円

                          ( 1,519円 )
                          5個 あり

                          9日目

                          70mm497092522037035-
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          筆規格・サイズ
                          (号)
                          JANコード 質量(g) 内容量

                          刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト