(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かべ紙押さえローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かべ紙押さえローラー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
632円
税込単価
695円

【特長】・カベ紙の継ぎ目を目立たなくして、下地にしっかりと密着させます。・ベア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    かべ紙押さえローラー
  • サイズ(mm):
    32
  • 材質:
    ハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン
  • 質量(g):
    140
  • JANコード:
    4970925155092
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプ材質サイズ質量
909その他カベ紙押さえローラーハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン32mm140g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
909

909

1個

4個

632( 695円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙の継ぎ目を目立たなくして、下地にしっかりと密着させます。
・ベアリング入りで、スムーズに回転します。
・カベ紙の継ぎ目やコーナー部分の押さえに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かべ紙押さえローラーの型番909のページです。
型番909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かべ紙押さえローラー

かべ紙押さえローラー

    井上工具 ステン盛りヘラ

    井上工具 ステン盛りヘラ

      コーキングヘラ 小

      コーキングヘラ 小

        木柄皮すき

        木柄皮すき

          パテベラゴールデンパテット

          パテベラゴールデンパテット

            カベ紙 はがしヘラ

            カベ紙 はがしヘラ

              シリコンコーキングヘラ コーナー用

              シリコンコーキングヘラ コーナー用

                ステンレス皮スキ 直

                ステンレス皮スキ 直

                  ヘラ 200mm 919

                  ヘラ 200mm 919

                    コーキング落としヘラセット

                    コーキング落としヘラセット

                      ALLEX へら L型

                      ALLEX へら L型

                        木柄皮すき Y型

                        木柄皮すき Y型

                          替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

                          替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

                            メーカー アサヒペン 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大田製作所 アサヒペン SK-11 ハンディ・クラウン アサヒペン 井上工具 ALLEX ハンディ・クラウン SK-11
                            通常価格 632円 444円 420円 450円 654円 905円 397円 251円 262円 724円 840円 450円 498円
                            通常出荷日 4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   9日目   3日目   4日目   9日目   2日目   9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 パテベラ コーキングへら その他 パテベラ 樹脂柄へら コーキングへら その他 その他 コーキングへら 樹脂柄へら その他 スクレーパー
                            詳細タイプ かべ紙押さえローラー - - - - カベ紙 はがしヘラ - - - - - - -
                            サイズ(mm) 32 - - - - 75 - - 200 - - - -
                            材質 ハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン - - - - 柄・ポリプロピレン/ヘラ・ステンレス - - - - - - -
                            質量(g) 140 - - - - 100 - - - - - - -

                            かべ紙押さえローラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パンク修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/17
                            パンク修理時のゴムパッチの張り付けに使用。
                            圧着の為に力を入れてもベアリング入りなので転がり抵抗が少なく使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました