(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カベ紙 はがしヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カベ紙 はがしヘラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
905円
税込単価
996円

【特長】・柄つきステンレス製ヘラ。・カベ紙や壁面に残る裏紙をはがす作業がスムー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂柄へら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 詳細タイプ:
    カベ紙 はがしヘラ
  • サイズ(mm):
    75
  • 材質:
    柄・ポリプロピレン/ヘラ・ステンレス
  • 質量(g):
    100
  • JANコード:
    4970925155252
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(刃)詳細タイプサイズ質量
908樹脂柄へらステンレスカベ紙はがしヘラ75mm100g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
908

908

1個

5個

905( 996円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄つきステンレス製ヘラ。
・カベ紙や壁面に残る裏紙をはがす作業がスムーズにできます。
・せんい壁や砂壁をはがす作業や、パテベラとしても使えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カベ紙 はがしヘラの型番908のページです。
型番908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カベ紙 はがしヘラ

カベ紙 はがしヘラ

    木柄皮すき

    木柄皮すき

      プラスチックマルチヘラ

      プラスチックマルチヘラ

        ハンマー付皮すき

        ハンマー付皮すき

          木柄金ベラ

          木柄金ベラ

            ソフトコーキングヘラ

            ソフトコーキングヘラ

              木柄パレット

              木柄パレット

                カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                  のりヘラ

                  のりヘラ

                    コーキングヘラ

                    コーキングヘラ

                      ステンレス皮スキ 直

                      ステンレス皮スキ 直

                        コーキングヘラ 小

                        コーキングヘラ 小

                          下地用パテベラステンレス

                          下地用パテベラステンレス

                            メーカー アサヒペン ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン SK-11 井上工具 井上工具 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11
                            通常価格 905円 450円 137円 664円 468円 179円 407円 1,955円 206円 137円 251円 420円 547円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 樹脂柄へら その他 スクレーパー その他 パテベラ コーキングへら パテベラ その他 樹脂柄へら コーキングへら その他 コーキングへら パテベラ
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - - ステンレス - ステンレス - - - ステンレス - -
                            詳細タイプ カベ紙 はがしヘラ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            材質 柄・ポリプロピレン/ヘラ・ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            カベ紙 はがしヘラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました