(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCコーキングベラ 93mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

PCコーキングベラ 93mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・コーキング用のヘラ。・ステンレスを使用しておりサビにくく、強度もあり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • サイズ(mm):
    93
  • 材質:
    ヘラ・ステンレス/ハンドル・木
  • 質量(g):
    28
  • JANコード:
    4970925219220
  • 内容量:
    1個

型番

KH-93 解除

この商品は20個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプコーキングへら材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)93材質ヘラ・ステンレス/ハンドル・木
質量(g)28JANコード4970925219220
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KH-93

KH-93

1個

20個

530( 583円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーキング用のヘラ。
・ステンレスを使用しておりサビにくく、強度もありヒビ割れ箇所の充填作業に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCコーキングベラ 93mmの型番KH-93のページです。
型番KH-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCコーキングベラ 93mm

PCコーキングベラ 93mm

    PCステンレスベラ

    PCステンレスベラ

      カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

      カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

        下地用パテベラステンレス

        下地用パテベラステンレス

          しなるパテベラステンレス 30~245mm

          しなるパテベラステンレス 30~245mm

            ミニプラスチックヘラ ギザ付

            ミニプラスチックヘラ ギザ付

              PCポリベラ

              PCポリベラ

                パテ仕上げ用ヘラ 柔らかめ

                パテ仕上げ用ヘラ 柔らかめ

                  シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                  シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

                    下地用ヘラ 鋼 300132

                    下地用ヘラ 鋼 300132

                      PCポリベラボンド用

                      PCポリベラボンド用

                        TRUSCO シリコンスプーン

                        TRUSCO シリコンスプーン

                          コーキング落とし 仕上用

                          コーキング落とし 仕上用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 アサヒペン ハンディ・クラウン SK-11 大塚刷毛製造 アサヒペン トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 530円 637円 202円 547円 795円 90円 186円 258円 230円 786円 235円 830円 250円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら その他 スクレーパー パテベラ パテベラ その他 その他 パテベラ コーキングへら パテベラ その他 その他 その他
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - - - - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - -
                            サイズ(mm) 93 - - - - - - - - - 75 - -
                            材質 ヘラ・ステンレス/ハンドル・木 ハンドル・木 - - - - ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - -
                            質量(g) 28 - - - - - - - - - 30 - -

                            PCコーキングベラ 93mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト