(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お得用目地刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

お得用目地刷毛

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,370円 ~ 2,680円  特別価格 
税込価格
2,607円 ~ 2,948円  特別価格 

【特長】・超極細毛先を使用し、滑らかな塗りやすさを実現。・お得な10本パック。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    目地用刷毛
  • 詳細タイプ:
    超極細毛先
  • セット内容:
    10本パック
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15mm
4970925208958
110
1本

5個

2,538円

2,236

( 2,460円 )

4日目

25mm
4970925208965
160
1本

5個

2,370円

2,184

( 2,402円 )

4日目

30mm
4970925208972
190
1本

5個

2,680円

2,459

( 2,705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細毛先を使用し、滑らかな塗りやすさを実現。
・お得な10本パック。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お得用目地刷毛

お得用目地刷毛

    合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 筋違 白

    合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 筋違 白

      スミ切り用刷毛

      スミ切り用刷毛

        プロラック・ニス用刷毛

        プロラック・ニス用刷毛

          お得用多用途刷毛

          お得用多用途刷毛

            YK トタン・瓦 油性用

            YK トタン・瓦 油性用

              白豚毛 筋違 (673)

              白豚毛 筋違 (673)

                無印ハケ

                無印ハケ

                  ホビー筆セット 3本セット

                  ホビー筆セット 3本セット

                    貴婦人 ダメ込み 筋違 白

                    貴婦人 ダメ込み 筋違 白

                      白毛 宇宙 

                      白毛 宇宙 

                        水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

                        水性塗料用刷毛 「水星」 筋違 赤 幅65/70/80mm

                          スリット プロ

                          スリット プロ

                            メーカー アサヒペン 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン 好川産業 好川産業 コーワ アサヒペン 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ
                            通常価格 2,370円 590円 1,292円 1,647円 1,958円 492円 268円 2,065円 1,059円 1,319円 2,246円 2,168円 386円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   1日目   2日目~   5日目   5日目   2日目~   1日目   3日目   5日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 目地用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 刷毛 - 防水剤用刷毛 - 油性用刷毛 刷毛 水性用刷毛 ニス用刷毛
                            詳細タイプ 超極細毛先 - - - 多用途刷毛 - - - ホビー筆セット - - - -
                            セット内容 10本パック - - - 10本パック - - - 3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8) - - - -
                            内容量 1本 - - - 1本 - - - 1セット(3枚) - - - -

                            お得用目地刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました