(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布コロナマスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-550S
布コロナマスカー ヌノコロナマスカー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・外壁等の養生に最適・強粘着のテープを使用しているので被着体によくなじ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ質量JANコード
M-550Sマスカー550mm550mm×25m260g4970925221902
M-1100Sマスカー1100mm1100mm×25m370g4970925221919
MD-550Sマスカー550mm550mm×25m260g4970925221933
MD-1100Sマスカー1100mm1100mm×25m370g4970925221940
商品情報を表示

M-550S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M-550S

M-550S

550
550mm×25m
260
4970925221902
1個

5個

329( 362円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁等の養生に最適
・強粘着のテープを使用しているので被着体によくなじみ、ハガレがほとんどありません
・シート表面にコロナ放電処理をしているので付着した塗料が飛び散りにくく、はがす際等に塗装面を汚しません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布コロナマスカーの型番M-550Sのページです。
型番M-550Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布コロナマスカー

布コロナマスカー

    布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

    布ポリマスカー 幅 300~2700mm 長さ 25m

      布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m

      布ポリマスカー 550mm×12.5m・2100mm×16.6m

        PCお徳用マスキングテープ

        PCお徳用マスキングテープ

          布ノンスリップ

          布ノンスリップ

            養生シート

            養生シート

              UV超強プラスチック障子紙テープ

              UV超強プラスチック障子紙テープ

                ふすま貼り用 マスキングテープ

                ふすま貼り用 マスキングテープ

                  ニトムズ 養生布PT53 25

                  ニトムズ 養生布PT53 25

                    PCマスキングテープ

                    PCマスキングテープ

                      布ロールノンスリップ

                      布ロールノンスリップ

                        ペイント用シート

                        ペイント用シート

                          ペーパーマスカー

                          ペーパーマスカー

                            メーカー アサヒペン 和気産業 和気産業 アサヒペン 和気産業 コーワ アサヒペン アサヒペン nitoms アサヒペン コーワ コーワ 和気産業
                            通常価格 270円 356円 672円 545円 1,173円 476円 287円 153円 493円 220円 692円 456円 769円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   2日目   9日目   9日目   5日目   1日目~   1日目   6日目   9日目   5日目   5日目   2日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー マスキング用品 マスカー - - マスキング用品 塗装用養生シート マスキング用品 - - マスカー
                            内容量 1個 - - - - - 1個 1個 - 1個 - - -

                            布コロナマスカーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装時のマスキング
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            目星をつけていた商品より少しだけ高かったですが使い勝手もよく満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-1100S
                            MD-1100S
                            MD-550S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            サイズ 質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            463円

                            ( 509円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            11001100mm×25m3704970925221919-

                            386円

                            ( 425円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            11001100mm×25m3704970925221940-

                            270円

                            ( 297円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            550550mm×25m2604970925221933-

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました