(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粗面用コロナマスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4.97093E+12
粗面用コロナマスカー アラメンヨウコロナマスカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・シート表面にコロナ放電処理をしているので付着した塗料が飛び散りにくく...

詳細情報を確認する

型番

4.97093E+12 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ
4.97093E+12マスカー550mm
S-1100マスカー1100mm
商品情報を表示

4.97093E+12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.97093E+12

4.97093E+12

550
550mm×25m
300
4970925222039
1個

10個

400( 440円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート表面にコロナ放電処理をしているので付着した塗料が飛び散りにくく、はがす際等に塗装面を汚しません。
・ガーデニング木製品などの粗仕上げ木材等の養生に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粗面用コロナマスカーの型番4.97093E+12のページです。
型番4.97093E+12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粗面用コロナマスカー

粗面用コロナマスカー

    布コロナマスカー

    布コロナマスカー

      塗装用養生シート

      塗装用養生シート

        PCコロナシート

        PCコロナシート

          日東エルマテリアル 養生用PFシート

          日東エルマテリアル 養生用PFシート

            ストロングマスカー

            ストロングマスカー

              ポリエチマスカー

              ポリエチマスカー

                アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                  クラフトマスカー

                  クラフトマスカー

                    ペーパーマスカー

                    ペーパーマスカー

                      養生ポリシート 0.01mm

                      養生ポリシート 0.01mm

                        PCポリシート

                        PCポリシート

                          塗装用養生シートW

                          塗装用養生シートW

                            メーカー アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 アサヒペン 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル アイリスオーヤマ 日東エルマテリアル 和気産業 アイリスオーヤマ アサヒペン 和気産業
                            通常価格 400円 270円 1,246円 2,312円 1,598円 559円 635円 159円 815円 769円 168円 2,263円 2,293円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー - 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート 塗装用養生シート 塗装用養生シート
                            内容量 1個 1個 - 1枚 - - - - - - - 1枚 -

                            粗面用コロナマスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-1100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            サイズ 質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            11001100mm×25m4004970925222046-

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました