(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カベ紙用マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カベ紙用マスキングテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
217円
税込単価
239円

【特長】・カベ紙や建具などに〈カベ紙用ジョイントコーク〉・〈パテ〉・〈下地調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスキング用品
  • 材質(テープ):
    その他
  • 幅(mm):
    24
  • サイズ:
    24mm×18m
  • 材質:
    基材・紙/粘着剤・ゴム系樹脂
  • 質量(g):
    40
  • JANコード:
    4970925155740
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(テープ)
741マスキング用品その他24mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
741

741

1個

5個

217( 239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙や建具などに〈カベ紙用ジョイントコーク〉・〈パテ〉・〈下地調整用塗料〉などがつくのを防ぎます。
・〈カベ紙用ジョイントコーク〉の充てん時や〈せんい壁・砂壁おさえ〉・〈せんい壁・砂壁おさえスプレー〉の塗布時のマスキングに適しています。
・カベ紙を貼る時の仮止めにも適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カベ紙用マスキングテープの型番741のページです。
型番741に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カベ紙用マスキングテープ

カベ紙用マスキングテープ

    クラフトマスカー

    クラフトマスカー

      PCポリシート

      PCポリシート

        テサテープ クラフトマスカー

        テサテープ クラフトマスカー

          PCコロナシート

          PCコロナシート

            PCロールマスキングテープ

            PCロールマスキングテープ

              ペーパーマスカー

              ペーパーマスカー

                テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                  布コロナマスカー

                  布コロナマスカー

                    ポリエチマスカー

                    ポリエチマスカー

                      塗装用養生シート

                      塗装用養生シート

                        ストロングマスカー

                        ストロングマスカー

                          テサテープ 建築外装用マスカー

                          テサテープ 建築外装用マスカー

                            メーカー アサヒペン 日東エルマテリアル アサヒペン テサ アサヒペン アサヒペン 和気産業 テサ アサヒペン 日東エルマテリアル トラスコ中山 日東エルマテリアル テサ
                            通常価格 217円 815円 2,263円 719円 2,312円 767円 769円 737円 270円 635円 1,246円 559円 460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   2日目~   9日目   2日目   1日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ マスキング用品 マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート マスキング用品 マスカー マスカー マスカー マスカー - マスカー マスカー
                            材質(テープ) その他 マスキング - その他 - その他 その他 その他 - マスキング - 布テープ 布テープ
                            幅(mm) 24 550 - - - 550 - - - 550 - - -
                            サイズ 24mm×18m - - - - 550mm×35m - - - - - - -
                            材質 基材・紙/粘着剤・ゴム系樹脂 - - - - 粘着剤・ゴム系粘着剤/フィルム・ポリエチレン - - - - - - -

                            カベ紙用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました