(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCロールマスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PCロールマスキングテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

【特長】・ポリエチレンフィルムにマスキングテープがついており、広い面の養生が手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスキング用品
  • 材質(テープ):
    その他
  • 幅(mm):
    550
  • サイズ:
    550mm×35m
  • 材質:
    粘着剤・ゴム系粘着剤/フィルム・ポリエチレン
  • 質量(g):
    200
  • JANコード:
    4970925220882
  • 内容量:
    1個

型番

AP9016097 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(テープ)
AP9016097マスキング用品その他550mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016097

AP9016097

1個

10個

767( 844円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンフィルムにマスキングテープがついており、広い面の養生が手軽にできます。
・室内の壁・家具の養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCロールマスキングテープの型番AP9016097のページです。
型番AP9016097に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCロールマスキングテープ

PCロールマスキングテープ

    PCポリシート

    PCポリシート

      PCマスキングテープ

      PCマスキングテープ

        ST塗装シート

        ST塗装シート

          PCコロナシート

          PCコロナシート

            日東エルマテリアル 養生用PFシート

            日東エルマテリアル 養生用PFシート

              養生シート

              養生シート

                マスキングシート(車輌用)

                マスキングシート(車輌用)

                  パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                  パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                    布ノンスリップ

                    布ノンスリップ

                      塗装シートダブル

                      塗装シートダブル

                        布コロナマスカー

                        布コロナマスカー

                          塗装シートシングル

                          塗装シートシングル

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン コーワ アサヒペン 日東エルマテリアル コーワ エスコ ダイヤテックス 和気産業 コーワ アサヒペン コーワ
                            通常価格 767円 2,263円 220円 3,388円 2,312円 1,598円 476円 1,010円 456円 1,173円 2,335円 270円 2,335円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   5日目   2日目~   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   5日目   3日目~   5日目  
                            商品タイプ マスキング用品 塗装用養生シート マスキング用品 - 塗装用養生シート 塗装用養生シート - マスカー マスカー マスカー - マスカー -
                            材質(テープ) その他 - その他 - - - - その他 ポリクロス 布テープ - - -
                            幅(mm) 550 - - 1800 - - 1800 - - - 1000 - 1000
                            サイズ 550mm×35m - - - - - - - - - - - -
                            材質 粘着剤・ゴム系粘着剤/フィルム・ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            PCロールマスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました