(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCマスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PCマスキングテープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
220円 ~ 331円
税込価格
242円 ~ 364円

【用途】一般塗装、充填剤、外壁塗装に使用できます。【特長】用途に合わせてそれぞ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
詳細タイプ
サイズ
材質
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
屋内外の平らな面の塗装時に。
18mm×18m
ゴム系粘着剤
30
4970925220851
1個

10個

235( 259円 )

9日目

24
屋内外の平らな面の塗装時に。
24mm×18m
ゴム系粘着剤
40
4970925220868
1個

10個

303( 333円 )

9日目

15
屋内外の平らな面の塗装時に。
15mm×18m
ゴム系粘着剤
20
4970925220844
1個

10個

220( 242円 )

9日目

30
屋内外の平らな面の塗装時に。
30mm×18m
ゴム系粘着剤
50
4970925220875
1個

10個

331( 364円 )

9日目

24
シーリング材、コーキング材、パテの充てん時に。
24mm×18m
アクリル系粘着剤
40
4970925220042
1個

10個

330( 363円 )

9日目

24
コンクリート、モルタル壁の塗装時に
24mm×18m
ゴム系粘着剤
40
4970925220035
1個

10個

330( 363円 )

9日目

18
屋内外木部や家具、木工品の塗装時に。
18mm×18m
ゴム系粘着剤
30
4970925220028
1個

10個

260( 286円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
一般塗装、充填剤、外壁塗装に使用できます。
【特長】
用途に合わせてそれぞれ性能が異なっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCマスキングテープ

PCマスキングテープ

    PCロールマスキングテープ

    PCロールマスキングテープ

      ST塗装シート

      ST塗装シート

        パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

        パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

          PCポリシート

          PCポリシート

            塗装シートダブル

            塗装シートダブル

              布コロナマスカー

              布コロナマスカー

                ペーパーマスカー

                ペーパーマスカー

                  クラフトマスカー

                  クラフトマスカー

                    布マスカー(箱単位)

                    布マスカー(箱単位)

                      PCコロナシート

                      PCコロナシート

                        日東エルマテリアル 養生用PFシート

                        日東エルマテリアル 養生用PFシート

                          塗装シートシングル

                          塗装シートシングル

                            メーカー アサヒペン アサヒペン コーワ ダイヤテックス アサヒペン コーワ アサヒペン 和気産業 日東エルマテリアル トラスコ中山 アサヒペン 日東エルマテリアル コーワ
                            通常価格 220円 767円 3,388円 456円 2,263円 2,335円 270円 769円 815円 17,661円 2,312円 1,598円 2,335円
                            通常出荷日 9日目   9日目   5日目   1日目   9日目   5日目   3日目~   2日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ マスキング用品 マスキング用品 - マスカー 塗装用養生シート - マスカー マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート 塗装用養生シート -
                            材質(テープ) その他 その他 - ポリクロス - - - その他 マスキング 布テープ - - -
                            内容量 1個 1個 - - 1枚 - 1個 - - - 1枚 - -

                            PCマスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました