(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCポリシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PS-W
PCポリシート PCポリシート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,022円 3,580円
税込単価
4,424円 3,938円

【特長】・大型養生に。・塗料の飛散から壁、床を守る。・広い面の養生が手軽に出来...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PS-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PS-W

PS-W

3800
4970925222084
1枚

5個

4,022円

3,580

( 3,938円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型養生に。
・塗料の飛散から壁、床を守る。
・広い面の養生が手軽に出来る。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCポリシートの型番PS-Wのページです。
型番PS-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCポリシート

PCポリシート

    PCロールマスキングテープ

    PCロールマスキングテープ

      ペーパーマスカー

      ペーパーマスカー

        PCコロナシート

        PCコロナシート

          布ノンスリップ

          布ノンスリップ

            テサテープ 建築外装用マスカー

            テサテープ 建築外装用マスカー

              養生ポリシート 0.01mm

              養生ポリシート 0.01mm

                アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                  テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                  テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

                    テサテープ クラフトマスカー

                    テサテープ クラフトマスカー

                      ST塗装シート

                      ST塗装シート

                        塗装用養生シート

                        塗装用養生シート

                          ストロングマスカー

                          ストロングマスカー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン 和気産業 アサヒペン 和気産業 テサ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ テサ テサ コーワ トラスコ中山 日東エルマテリアル
                            通常価格 2,263円 767円 769円 2,312円 1,173円 460円 168円 159円 737円 719円 3,388円 1,246円 559円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目   2日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 塗装用養生シート マスキング用品 マスカー 塗装用養生シート マスカー マスカー 塗装用養生シート マスカー マスカー マスカー - - マスカー
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン - クラフト紙 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - ポリエチレン - 高密度ポリエチレン
                            内容量 1枚 1個 - 1枚 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            2,263円

                            ( 2,489円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            21004970925222077-

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました