(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCコロナシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-S
PCコロナシート PCコロナシート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,312円 2,184円
税込単価
2,543円 2,402円

【特長】・塗装の養生に最適。・コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CS-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CS-S

CS-S

1700
4970925222091
1枚

5個

2,312円

2,184

( 2,402円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装の養生に最適。
・コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCコロナシートの型番CS-Sのページです。
型番CS-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCコロナシート

PCコロナシート

    布コロナマスカー

    布コロナマスカー

      PCポリシート

      PCポリシート

        布マスカー

        布マスカー

          日東エルマテリアル 養生用PFシート

          日東エルマテリアル 養生用PFシート

            ストロングマスカー

            ストロングマスカー

              ポリエチマスカー

              ポリエチマスカー

                塗装用養生シート

                塗装用養生シート

                  アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                  アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                    ポリクロスマスカー(箱単位)

                    ポリクロスマスカー(箱単位)

                      クラフトマスカー

                      クラフトマスカー

                        ペーパーマスカー

                        ペーパーマスカー

                          TRUSCO 紙マスカー

                          TRUSCO 紙マスカー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン トラスコ中山 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 日東エルマテリアル 和気産業 トラスコ中山
                            通常価格 2,312円 270円 2,263円 323円 1,598円 559円 635円 1,421円 159円 20,344円 815円 769円 317円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート - 塗装用養生シート マスカー マスカー - マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン - ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン クラフト紙 クラフト紙 高密度ポリエチレン
                            内容量 1枚 1個 1枚 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            2,312円

                            ( 2,543円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            19004970925222107-

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました