(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地用樹脂モルタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目地用樹脂モルタル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【特長】・密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです・水に混ぜる必要がなく、コ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    目地用樹脂モルタル
  • 容量(ml):
    330(カートリッジタイプ)
  • 質量(g):
    650
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S006

S006

ホワイト
4970925304063
1個

5個

818( 900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです
・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます
・屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます
【用途】
・屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地・ひび割れの補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目地用樹脂モルタルの型番S006のページです。
型番S006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地用樹脂モルタル

目地用樹脂モルタル

    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

      木部補修材 320ml

      木部補修材 320ml

        ペーストモルタル

        ペーストモルタル

          モルタル用ボンド モルボンド

          モルタル用ボンド モルボンド

            コンクリートのヒビふさぎ CF-02

            コンクリートのヒビふさぎ CF-02

              生セメント

              生セメント

                カラーパテ

                カラーパテ

                  壁あな補修材

                  壁あな補修材

                    インスタントセメント

                    インスタントセメント

                      外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                      外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                        カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                        カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                          抗菌タイル目地材

                          抗菌タイル目地材

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン トーヨーマテラン 家庭化学 建築の友 家庭化学 ハウスボックス 家庭化学 家庭化学 ミラコン ミラコン トーヨーマテラン
                            通常価格 818円 875円 857円 881円 1,307円 938円 889円 699円 406円 290円 1,012円 897円 593円
                            通常出荷日 1日目   4日目   9日目   1日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            詳細タイプ 目地用樹脂モルタル コンクリートカベ用樹脂モルタル 木部補修材 - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 330(カートリッジタイプ) 330(カートリッジタイプ) 320 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 650 - 580 - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1本(320ml) - - - - - - - - - -

                            目地用樹脂モルタルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました