(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁おさえスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

壁おさえスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,779円
税込単価
1,957円

【特長】・老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。・ ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    壁おさえスプレー
  • JANコード:
    4970925519207
  • 容量(ml):
    420
  • 質量(g):
    450
  • 内容量:
    1本

型番

AP901399 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類その他詳細タイプ壁おさえスプレー
JANコード4970925519207容量(ml)420
質量(g)450内容量1本

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP901399

AP901399

1本

6個

1,779( 1,957円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。
・ モルタルやコンクリートなどの壁面 が粉っぽくなっている時に使用すると、上塗りの塗料がよく密着します。
・冬期は外壁の凍結防止にも有効です。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁おさえスプレーの型番AP901399のページです。
型番AP901399に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁おさえスプレー

壁おさえスプレー

    抗菌タイル目地材

    抗菌タイル目地材

      コンクリートのヒビふさぎ CF-02

      コンクリートのヒビふさぎ CF-02

        しっくいパテ

        しっくいパテ

          インスタントセメンスプレー

          インスタントセメンスプレー

            ウメールパテ(速乾タイプ)

            ウメールパテ(速乾タイプ)

              せんい壁・砂壁おさえスプレー

              せんい壁・砂壁おさえスプレー

                モルタルセメントはがし剤

                モルタルセメントはがし剤

                  内壁用パテ

                  内壁用パテ

                    かべを塗る前に

                    かべを塗る前に

                      生セメント

                      生セメント

                        カラーパテ

                        カラーパテ

                          タイルの接着材

                          タイルの接着材

                            メーカー アサヒペン トーヨーマテラン 建築の友 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 ハウスボックス 家庭化学
                            通常価格 1,779円 593円 938円 596円 1,710円 685円 1,058円 886円 761円 1,444円 889円 699円 623円
                            通常出荷日 9日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目~   9日目   2日目   1日目   2日目   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 その他 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            詳細タイプ 壁おさえスプレー - - - - - せんい壁・砂壁おさえスプレー - - - - - -
                            JANコード 4970925519207 - - - - - 4970925155757 - - - - - -
                            容量(ml) 420 - - - - - 420 - - - - - -
                            質量(g) 450 - - - - - 421 - - - - - -

                            壁おさえスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト