(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
215円
税込単価
237円

【特長】・ガイドつきで、ハケを使わずきれいに手早くのりづけができます。・ヤニ・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ヤニ・アク止め障子のり
  • JANコード:
    4970925108784
  • 質量(g):
    160
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
715その他ヤニ・アク止め障子のり160g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
715

715

1個

5個

215( 237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドつきで、ハケを使わずきれいに手早くのりづけができます。
・ヤニ・アク止め剤入りで、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
・ホルマリンは使用していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のりの型番715のページです。
型番715に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

    ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

    ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

      プロ用障子のり 300g

      プロ用障子のり 300g

        ワンタッチ障子のり

        ワンタッチ障子のり

          カベ紙用ジョイントコーク

          カベ紙用ジョイントコーク

            障子ふすまのり

            障子ふすまのり

              簡単障子のり 450g

              簡単障子のり 450g

                クロス専用のり CN-01

                クロス専用のり CN-01

                  抗菌タイル目地材

                  抗菌タイル目地材

                    穴うめ下地パテ

                    穴うめ下地パテ

                      強力タイプカベ紙用のり

                      強力タイプカベ紙用のり

                        タイルの目地削リ

                        タイルの目地削リ

                          クロスの補修便利セット CH-02

                          クロスの補修便利セット CH-02

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 建築の友 トーヨーマテラン アサヒペン アサヒペン 家庭化学 建築の友
                            通常価格 215円 447円 157円 158円 777円 156円 302円 458円 593円 882円 406円 882円 1,815円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   3日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   9日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            詳細タイプ ヤニ・アク止め障子のり ヤニ・アク止め障子のり 障子のり 障子のり カベ紙用ジョイントコーク 障子ふすまのり 障子のり - - 穴うめ下地パテ カベ紙用のり - -
                            JANコード 4970925108784 4970925103710 4970925103727 - - 4970925156105 4970925117724 - - 4970925155726 - - -
                            質量(g) 160 385 310 - 250 305 450 - - 250 - - -
                            内容量 1個 1個 1個(300g) 1個 1個 1個 1個(450g) - - 1個 1個 - -

                            ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました