(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S018
アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018 モルタルパテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,764円
税込単価
1,940円

【特長】・そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです・屋内外に使...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 詳細タイプ:
    モルタルパテ
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

S018 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(ml)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S018

S018

4970925304162
950
1643
1個

4個

1,764( 1,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです
・屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です
・補修した後、水性塗料が塗れます
【用途】
・屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック面のひび割れ・穴埋め補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018の型番S018のページです。
型番S018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

    生セメント

    生セメント

      モルタル用ボンド モルボンド

      モルタル用ボンド モルボンド

        カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

        カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

          コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

          コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

            ノンスリップモルタル

            ノンスリップモルタル

              クロス職人 ローラー

              クロス職人 ローラー

                カベ補修材(屋内用)

                カベ補修材(屋内用)

                  内壁用パテ

                  内壁用パテ

                    モルタル壁

                    モルタル壁

                      穴うめ下地パテ

                      穴うめ下地パテ

                        瓦の下地ネンド

                        瓦の下地ネンド

                          LOCTITE タイル目地材

                          LOCTITE タイル目地材

                            メーカー アサヒペン 家庭化学 家庭化学 ミラコン アサヒペン 家庭化学 ハウスボックス ヘンケル トーヨーマテラン 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 ヘンケル
                            通常価格 883円 889円 1,307円 897円 875円 810円 673円 1,032円 761円 1,271円 850円 1,377円 548円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   3日目   1日目~   9日目   3日目   1日目   1日目   3日目   9日目   3日目   1日目  
                            商品種類 その他 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー グレー - - - グレー - ホワイト ホワイト グレー - アイボリー ホワイト
                            詳細タイプ モルタルパテ - - - コンクリートカベ用樹脂モルタル - - - - - 穴うめ下地パテ - -
                            内容量 1個 - - - 1個 - - - - - 1個 - -

                            アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S017
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(ml) 質量(g) 内容量

                            883円

                            ( 971円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            4970925304155225404-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました