(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロ用障子のり 300g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロ用障子のり 300g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157円
税込単価
173円

【特長】・優れた接着効果を発揮します。・アク止め剤入りで、枠や桟からしみ出るア...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    障子のり
  • JANコード:
    4970925103727
  • 質量(g):
    310
  • 内容量:
    1個(300g)

Loading...

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ質量
749その他障子のり310g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
749

749

1個(300g)

5個

157( 173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた接着効果を発揮します。
・アク止め剤入りで、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
・ホルマリンは使用していません。
・のりは水で薄めて使います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロ用障子のり 300gの型番749のページです。
型番749に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロ用障子のり 300g

プロ用障子のり 300g

    障子ふすまのり

    障子ふすまのり

      クロス壁のヒビふさぎ CF-01

      クロス壁のヒビふさぎ CF-01

        ウメールパテ(グレー・ホワイト)

        ウメールパテ(グレー・ホワイト)

          カベ紙のちょっとめくれ補修のり

          カベ紙のちょっとめくれ補修のり

            コンクリートのヒビふさぎ CF-02

            コンクリートのヒビふさぎ CF-02

              セメントスプレー定着液 MR-007

              セメントスプレー定着液 MR-007

                穴うめ職人 和室用

                穴うめ職人 和室用

                  すべロウ 敷居用

                  すべロウ 敷居用

                    強力タイプカベ紙用のり

                    強力タイプカベ紙用のり

                      スタンダードタイプカベ紙用のり

                      スタンダードタイプカベ紙用のり

                        ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

                        ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

                          ワンタッチ障子のり

                          ワンタッチ障子のり

                            メーカー アサヒペン アサヒペン 建築の友 家庭化学 アサヒペン 建築の友 ミラコン ハウスボックス 建築の友 アサヒペン アサヒペン 建築の友 アサヒペン
                            通常価格 157円 156円 884円 896円 384円 938円 1,059円 409円 588円 406円 400円 508円 158円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目   9日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目  
                            商品種類 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 その他 その他 その他
                            詳細タイプ 障子のり 障子ふすまのり - - カベ紙補修のり - - - - カベ紙用のり カベ紙用のり - 障子のり
                            JANコード 4970925103727 4970925156105 - - 4970925155825 - - - - - - - -
                            質量(g) 310 305 - - 20 - - - - - - - -
                            内容量 1個(300g) 1個 - - 1個 - - - - 1個 1個 - 1個

                            プロ用障子のり 300gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました