(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイディング窯業系雨もれ防止補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイディング窯業系雨もれ防止補修材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
629円
税込単価
692円

【特長】・パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます・密着力...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    サイディング窯業系雨もれ防止補修材
  • JANコード:
    4970925310927
  • 容量(ml):
    200
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W007

W007

1個

2個

629( 692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます
・密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です
・耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります
・補修した後、水性塗料・油性塗料が塗れます
【用途】
・窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイディング窯業系雨もれ防止補修材の型番W007のページです。
型番W007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイディング窯業系雨もれ防止補修材

サイディング窯業系雨もれ防止補修材

    ワンタッチ 木部用雨もれ防止補修材

    ワンタッチ 木部用雨もれ防止補修材

      ワンタッチ カベ用目地補修材

      ワンタッチ カベ用目地補修材

        木部補修材 320ml

        木部補修材 320ml

          コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

          コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

            目地用樹脂モルタル

            目地用樹脂モルタル

              コンクリートのヒビふさぎ CF-02

              コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                カラーパテ

                カラーパテ

                  インスタントセメント

                  インスタントセメント

                    外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                    外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                      モルタル用ボンド モルボンド

                      モルタル用ボンド モルボンド

                        生セメント

                        生セメント

                          壁あな補修材

                          壁あな補修材

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 建築の友 ハウスボックス 家庭化学 ミラコン 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 629円 780円 571円 857円 875円 818円 938円 699円 290円 1,012円 1,307円 889円 406円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   9日目   1日目~   1日目   2日目   3日目   2日目   3日目   2日目   3日目   2日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤
                            ホワイト その他 グレー その他 - - - - - - - グレー -
                            詳細タイプ サイディング窯業系雨もれ防止補修材 木部用雨もれ防止補修材 カベ用目地補修材 木部補修材 コンクリートカベ用樹脂モルタル 目地用樹脂モルタル - - - - - - -
                            JANコード 4970925310927 4970925310903 4970925310934 4970925310606 - - - - - - - - -
                            容量(ml) 200 200 200 320 330(カートリッジタイプ) 330(カートリッジタイプ) - - - - - - -

                            サイディング窯業系雨もれ防止補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました